Pressostato con cella di misura in ceramica
PP7523
PP-060-SBG14-QFPKG/US/ /V
Pressostato con cella di misura in ceramica
PP7523
PP-060-SBG14-QFPKG/US/ /V
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
- Due uscite di commutazione, delle quali una programmabile come uscita di diagnosi
- Alta resistenza a shock e vibrazioni
- Durata d'uso di oltre 100 milioni di cicli di pressione
- Comunicazione semplice tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Campo di misura |
|
|||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna Filettatura interna:M5 |
Applicazione
Applicazione | per applicazioni industriali | |||
---|---|---|---|---|
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...90 | |||
Min. pressione di scoppio |
|
|||
Resistenza a pressione |
|
|||
Tipo di pressione | pressione relativa |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 9,6...36 DC; (funzionamento della comunicazione: 18...32) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 45 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 0,3 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 170 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto di commutazione SP |
|
|||||||||
Punto di disattivazione rP |
|
|||||||||
In intervalli di |
|
|||||||||
Impostazione di fabbrica |
|
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,5 |
---|---|
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K) |
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo); LS = Regolazione del valore limite) |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1 |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (ogni anno) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] | < 3 |
---|---|
Damping valore di processo dAP in intervalli [s] | 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 69K; IP 68; (7 giorni / 1 m di profondità acqua / 0,1 bar) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||||||||||
MTTF [anni] | 308 | ||||||||||||||||||
Certificazione UL |
|
||||||||||||||||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 211,1 |
---|---|
Materiali | 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); FKM; EPDM/X; PA |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); ceramica; FKM |
Min. cicli di pressione | 100 milioni |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna Filettatura interna:M5 |
Dispositivo di strozzamento integrato | no (adattabile a posteriori) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funzione teach | si |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|