- Prodotti
- Sensori
- Sensori di pressione / Sensori di vuoto
- Dimensioni compatte con display per la pneumatica
- PQ7834
Sensore di pressione per la pneumatica
PQ7834
PQ-010-RHR18-QFPKG/AS/
Sensore di pressione per la pneumatica
PQ7834
PQ-010-RHR18-QFPKG/AS/
- Monitoraggio affidabile della pressione nel sistema pneumatico e negli impianti ad aria compressa
- Resistenza a sovrappressione e vuoto molto elevata
- Display a LED obliquo ben leggibile
- Indicazione alternata rosso-verde per indicare in modo inequivocabile i campi accettabili
- Due uscite di commutazione, delle quali una programmabile come uscita di diagnosi
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/8 Filettatura interna |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | ||||
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | per applicazioni industriali | ||||
Fluidi | Aria compressa | ||||
Utilizzabile in parte per | altri fluidi su richiesta | ||||
Temperatura del fluido [°C] | 0...60 | ||||
Min. pressione di scoppio |
|
||||
Resistenza a pressione |
|
||||
Resistenza al vuoto [mbar] | -1000 | ||||
Tipo di pressione | pressione relativa; vuoto |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Protezione da sovratensione | si; (< 40 V) |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 0,3 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | < 200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Punto di commutazione SP |
|
||||
Punto di disattivazione rP |
|
||||
In intervalli di |
|
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,5 |
---|---|
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K) |
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo); LS = Regolazione del valore limite) |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,25 |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,05; (ogni 6 mesi) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] | < 2,5 |
---|---|
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] | 0; 0,002...5 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; Funzione di diagnostica; logica di commutazione; ritardo di attivazione/disattivazione; Damping; Display |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 |
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 455 | ||||||||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 84,5 |
---|---|
Materiali | PBT; FKM; poliestere |
Materiali a contatto con il fluido | ottone; FKM; silicio (rivestimento); PBT |
Min. cicli di pressione | 50 milioni |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/8 Filettatura interna |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | bar; kPa; psi; inHg |
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A; Contatti: dorato |
---|