Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 1; numero delle uscite analogiche: 1 |
Campo di misura |
|
Raccordo a processo |
collegamento filettato G 1/8 filettatura interna (2x) |
Applicazione
Particolarità |
contatti dorati |
Applicazione |
per applicazioni industriali |
Fluidi |
Aria compressa; azoto (N2) |
Utilizzabile in parte per |
altri fluidi su richiesta |
Temperatura del fluido [°C] |
0...60 |
Min. pressione di scoppio |
|
Resistenza a pressione |
|
Resistenza al vuoto [mbar] |
-1000 |
Tipo di pressione |
pressione relativa; vuoto |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
18...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 30 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Protezione da sovratensione |
si; (< 40 V) |
Tempo di ritardo disponibilità [s] |
0,3 |
Watchdog integrato |
si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 1; numero delle uscite analogiche: 1 |
Uscite
Numero totale uscite |
2 |
Segnale di uscita |
segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile) |
Modello elettrico |
PNP/NPN; (configurabile) |
Numero delle uscite digitali |
1 |
Funzione uscita |
NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
< 170 |
Numero delle uscite analogiche |
1 |
Uscita analogica corrente [mA] |
4...20, invertibile; (graduabile) |
Carico max [Ω] |
500 |
Uscita analogica tensione [V] |
0...10 / 1...5, invertibile; (graduabile) |
Min. impedenza di uscita [Ω] |
2000 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
Punto di commutazione SP |
|
Punto iniziale analogico |
-1...-0,2 bar |
-100...-20 kPa |
|
Punto finale analogico |
|
In intervalli di |
|
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] |
< ± 1; (Turn down 1:1) |
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] |
< ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K: Turn down 1:1) |
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] |
< ± 1; (Turn down 1:1; compresi linearità, isteresi e ripetibilità) |
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] |
< ± 1 % (limit value setting to DIN EN IEC 62828-1) |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] |
< ± 0,25; (Turn down 1:1) |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] |
< ± 0,1; (Turn down 1:1; ogni anno) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] |
0,2; (Turn down 1:1) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] |
0,2; (Turn down 1:1) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] |
6 |
Damping valore di processo dAP [s] |
0...4 |
Damping uscita analogica dAA [s] |
0...99,99 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione |
display orientabile / disattivabile; uscita analogica selezionabile e graduabile; Funzione teach; funzione di simulazione; Funzione di diagnostica |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Tipo di trasmissione |
COM3 (230,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1.3 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9: 2019-06 |
Profili |
Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) |
Modo SIO |
si |
Classe richiesta per porta master |
A |
Dati di processo analogici |
1 |
Dati di processo digitali |
2 |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] |
0,6 |
Risoluzione IO-Link pressione [bar] |
0,0001 |
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
Commutazione |
lunghezza bit |
pressione |
16 |
Stato del dispositivo |
4 |
SSC1.1 |
1 |
SSC1.2 |
1 |
|
Funzioni IO-Link (acicliche) |
Tag specifico per l'applicazione; temperatura interna; Temperatura del fluido |
DeviceID supportati |
Modo operativo |
DeviceID |
default |
1726 |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
0...60 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-25...85 |
Grado di protezione |
IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
Resistenza agli urti |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anni] |
392 |
Direttiva in materia di attrezzature a pressione |
corretta prassi costruttiva; adatto per gas stabili del gruppo di fluidi 2 |
Dati meccanici
Peso [g] |
53,2 |
Materiali |
PBT; PC; TPE; NBR; FKM; ottone; silicio (rivestimento) |
Materiali a contatto con il fluido |
PBT; FKM; ottone; silicio (rivestimento) |
Min. cicli di pressione |
50 milioni |
Raccordo a processo |
collegamento filettato G 1/8 filettatura interna (2x) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
visualizzatore 1" |
128 x 96 pixel |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
|
Display |
bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
Accessori
Fornitura |
Vite cilindrica 2 x M3 x 8 mm |
|
Collegamento elettrico
Collegamento |
Connettore: 1 x M8; codifica: A; Contatti: dorato |