Sonda di livello idrostatica
PS4407
SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE
Sonda di livello idrostatica
PS4407
SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE
- Misurazione del livello conveniente e semplice
- Compensazione della pressione tramite canale autoventilante
- Cablaggio ridotto con funzionamento come anello di corrente a due fili
- Elevata precisione totale e stabilità nel tempo
- Corpo robusto in acciaio inox con tenuta elevata
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite analogiche: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Campo di misura |
|
Applicazione
Modello | con tubo capillare per la compensazione della pressione | |||
---|---|---|---|---|
Applicazione | per applicazioni industriali | |||
Fluidi | Liquidi | |||
Temperatura del fluido [°C] | -10...85 | |||
Min. pressione di scoppio |
|
|||
Resistenza a pressione |
|
|||
Tipo di pressione | pressione relativa |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Principio di misura | idrostatico |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Protezione da cortocircuito | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
---|
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K) |
---|---|
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (incl. errori di linearità, del punto zero e dell'intervallo (impostazione del punto limite)) |
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] | < 0,2 (BFSL) |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < 0,2; (ogni anno) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...80 |
Grado di protezione | IP 68 |
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 403 |
---|---|
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 1019,75 |
---|---|
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti); PA |
anzeigen-bedienelemente
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 10 m, FEP, Ø 7,5 mm |
---|