• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di pressione / Sensori di vuoto
  4. Trasmettitori compatti PT / PU
  5. PT504E

Trasmettitore di pressione

PT504E

PT-010-SEG14-A-ZVG/US

Trasmettitore di pressione

PT504E

PT-010-SEG14-A-ZVG/US

  • Per il rilevamento affidabile della pressione di sistema in macchine mobili
  • Corpo robusto in acciaio inox con alta resistenza a urti e vibrazioni
  • Dimensioni compatte per spazi ristretti
  • Durata d'uso di oltre 60 milioni di cicli di pressione
  • Stabilità nel tempo grazie all’elevata precisione di ripetibilità e al basso scostamento delle curve caratteristiche
  • ce
  • ukca
  • e1r
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite analogiche: 1
Campo di misura
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna (DIN EN ISO 1179-2)
Applicazione
Applicazione per le applicazioni mobili
Fluidi Fluidi liquidi e gassosi
Temperatura del fluido [°C] -40...125
Min. pressione di scoppio
300 bar 4350 psi 30 MPa
Resistenza a pressione
25 bar 360 psi 2,5 MPa
Indicazioni per la resistenza alla pressione
staticamente
Resistenza al vuoto [mbar] -1000
Tipo di pressione pressione relativa
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 8...32 DC
Min. resistenza di isolamento [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] < 0,1
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite analogiche: 1
Uscite
Numero totale uscite 1
Segnale di uscita segnale analogico
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 4...20
Carico max [Ω] (Ub - 8 V) / 21,5 mA; @8V = 0 Ω; @12V max. 200 Ω; @24V max. 750 Ω
Resistente a cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Campo di misura
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,05; (con variazioni di temperatura < 10 K)
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] < ± 0,8; (incl. deriva dovuta alla coppia di serraggio, errore del punto zero e dell'intervallo, non linearità, isteresi)
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] < ± 0,2
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (ogni 6 mesi)
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Tempi di reazione
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] 2
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...100
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 67; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
noise immunity according to UN ECE R10, rev. 6
ISO 11452-2 100 V/m
DIN EN 61326-1
Resistenza agli urti
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anni] 711
Direttiva in materia di attrezzature a pressione corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta
Dati meccanici
Peso [g] 58,5
Materiali stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); 1.4404 (AISI 316L); PEI
Materiali a contatto con il fluido stainless steel (630/1.4542/17-4 PH)
Min. cicli di pressione 60 milioni; (con pressione nominale 1,2 superiore)
Coppia di serraggio [Nm] 25...35; (coppia di serraggio consigliata; in funzione di lubrificazione, guarnizione e compressione)
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna (DIN EN ISO 1179-2)
Guarnizione raccordo a processo HNBR ( DIN EN ISO 1179-2)
Dispositivo di strozzamento integrato si
Osservazioni
Osservazioni
BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo)
LS = Regolazione del valore limite
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A
diagrammi e curve
Curva caratteristica del carico uscita di corrente
1: Carico max
2: Carico min