Trasmettitore di pressione
PT5603
PT-025-SEG14-A-ZVG/AM
Trasmettitore di pressione
PT5603
PT-025-SEG14-A-ZVG/AM
- Per il rilevamento affidabile della pressione di sistema in macchine mobili
- Corpo robusto in acciaio inox con alta resistenza a urti e vibrazioni
- Dimensioni compatte per spazi ristretti
- Connettore AMP per il collegamento rapido e semplice alla rete di bordo
- Stabilità nel tempo grazie all’elevata precisione di ripetibilità e al basso scostamento delle curve caratteristiche
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite analogiche: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Campo di misura |
|
|||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna (DIN EN ISO 1179-2) |
Applicazione
Applicazione | per le applicazioni mobili | |||
---|---|---|---|---|
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi | |||
Temperatura del fluido [°C] | -40...125 | |||
Min. pressione di scoppio |
|
|||
Resistenza a pressione |
|
|||
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
|||
Resistenza al vuoto [mbar] | -1000 | |||
Tipo di pressione | pressione relativa |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|---|
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 0,1 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | (Ub - 8 V) / 21,5 mA; @8V = 0 Ω; @12V max. 200 Ω; @24V max. 750 Ω |
Resistente a cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
---|
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,05; (con variazioni di temperatura < 10 K) |
---|---|
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,8; (incl. deriva dovuta alla coppia di serraggio, errore del punto zero e dell'intervallo, non linearità, isteresi) |
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,2 |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (ogni 6 mesi) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,3 (-40...0 °C); < ± 0,2 (80...125 °C) |
Tempi di reazione
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] | 2 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||
MTTF [anni] | 700 | ||||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 63 |
---|---|
Materiali | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); 1.4404 (AISI 316L); PPS |
Materiali a contatto con il fluido | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH) |
Min. cicli di pressione | 60 milioni; (con pressione nominale 1,2 superiore) |
Coppia di serraggio [Nm] | 25...35; (coppia di serraggio consigliata; in funzione di lubrificazione, guarnizione e compressione) |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna (DIN EN ISO 1179-2) |
Guarnizione raccordo a processo | HNBR ( DIN EN ISO 1179-2) |
Dispositivo di strozzamento integrato | si |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x AMP-Superseal |
---|
diagrammi e curve
Curva caratteristica del carico uscita di corrente
|
|
---|