• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di pressione / Sensori di vuoto
  4. Tutti i sensori di pressione / di vuoto
  5. PV2801

Pressostato con IO-Link

PV2801

PV-250-SEG18-UFRVG/US/ /

Pressostato con IO-Link

PV2801

PV-250-SEG18-UFRVG/US/ /

  • Dimensioni compatte per spazi ristretti
  • Resistenza a sovrappressione e vuoto molto elevata
  • Corpo robusto in acciaio inox con alta resistenza a urti e vibrazioni
  • Durata d'uso di oltre 60 milioni di cicli di pressione
  • Due uscite di commutazione programmabili, di cui una con interfaccia di comunicazione IO-Link
  • Comunicazione e configurazione semplici tramite IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite numero delle uscite digitali: 2
Campo di misura
0...250 bar 0...3626 psi 0...25 MPa
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/8 filettatura esterna (DIN EN ISO 1179-2); Filettatura interna:M5
Applicazione
Elemento di misura cella metallica a film sottile
Applicazione per applicazioni industriali
Fluidi Fluidi liquidi e gassosi
Temperatura del fluido [°C] -40...90
Min. pressione di scoppio
1200 bar 17400 psi 120 MPa
Resistenza a pressione
625 bar 9060 psi 62,5 MPa
Indicazioni per la resistenza alla pressione
staticamente
Resistenza al vuoto [mbar] -1000
Tipo di pressione pressione relativa
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 15
Min. resistenza di isolamento [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] < 0,3
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite numero delle uscite digitali: 2
Uscite
Numero totale uscite 2
Segnale di uscita segnale di commutazione; IO-Link; (configurabile)
Modello elettrico PNP/NPN
Numero delle uscite digitali 2
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] < 170
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Campo di misura
0...250 bar 0...3626 psi 0...25 MPa
Punto di commutazione SP
2,5...250 bar 37...3626 psi 0,25...25 MPa
Punto di disattivazione rP
1,3...248,8 bar 18...3608 psi 0,13...24,88 MPa
In intervalli di
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Impostazione di fabbrica
SP1 = 195 bar rP1 = 190 bar ou1 = Hno;
SP2 = 4 bar rP2 = 2 bar ou2 = Hnc;
dS1/dS2 = 0 ms dr1/dr2 = 0 ms
coF = 0 % P-n = PnP dAP= 60 ms
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2)
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,05; (con variazioni di temperatura < 10 K)
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] < ± 0,5; (linearità inclusa isteresi e ripetibilità, regolazione del punto limite secondo DIN EN IEC 62828-1)
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] < ± 0,2
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (ogni 6 mesi)
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] < 3
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; ritardo di commutazione/disattivazione; Damping
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Modo SIO si
Classe richiesta per porta master A
Dati di processo analogici 2
Dati di processo digitali 2
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 5
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
default 1566
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...90
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 67; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
DIN EN 61326-1
Resistenza agli urti
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anni] 667
Certificazione UL
Numero di certificazione UL J016
Numero file UL E174189
Direttiva in materia di attrezzature a pressione corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta
Dati meccanici
Peso [g] 55,5
Materiali stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); 1.4404 (AISI 316L); PEI
Materiali a contatto con il fluido 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); stainless steel (630/1.4542/17-4 PH)
Min. cicli di pressione 60 milioni; (con pressione nominale 1,2 superiore)
Coppia di serraggio [Nm] 20...25; (coppia di serraggio consigliata; in funzione di lubrificazione, guarnizione e compressione)
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/8 filettatura esterna (DIN EN ISO 1179-2); Filettatura interna:M5
Guarnizione raccordo a processo FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Dispositivo di strozzamento integrato si
Osservazioni
Osservazioni
BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo)
LS = Regolazione del valore limite
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A