Trasmettitore di pressione con cella di misura in ceramica
PX3023
PA-025-RBR14-A-ZVG/US/ /V
Trasmettitore di pressione con cella di misura in ceramica
PX3023
PA-025-RBR14-A-ZVG/US/ /V
- Preciso segnale di uscita lineare da 4 a 20 mA
- Elevata precisione di ripetibilità e basso scostamento delle curve caratteristiche
- Stabilità nel tempo grazie all’alta resistenza a sovraccarico
- Corpo robusto in acciaio inox per applicazione in ambienti industriali critici
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|---|
Campo di misura [bar] | -1...25 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 Filettatura interna |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Applicazione | per applicazioni industriali |
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi |
Temperatura del fluido [°C] | -25...90; (su richiesta: -40...90 °C) |
Min. pressione di scoppio [bar] | 350 |
Resistenza a pressione [bar] | 150 |
Tipo di pressione | pressione relativa |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [bar] | -1...25 |
---|
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K) |
---|---|
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo); LS = Regolazione del valore limite) |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,05; (ogni 6 mesi) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] | 0,1; (0...80 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] | 0,2; (0...80 °C) |
Tempi di reazione
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] | 3 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||||||||
MTTF [anni] | 555 | ||||||||||||||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 223 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); ceramica; FKM |
Min. cicli di pressione | 100 milioni |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 Filettatura interna |
Dispositivo di strozzamento integrato | no (adattabile a posteriori) |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|