- Prodotti
- PY2794
Sensore di pressione con display
PY2794
PI-010-REA01-MFRKG/US/ /P
Sensore di pressione con display
PY2794
PI-010-REA01-MFRKG/US/ /P
- Corpo in acciaio inox robusto per l'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande
- Design con membrana affiorante per applicazioni asettiche
- Resistente a processi di lavaggio ad alta pressione con detergenti aggressivi
- Elevata resistenza alla temperatura ed alto grado di protezione
- Uscita analogica e di commutazione programmabile
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 1 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||
Campo di misura [MPa] | -0,1...1 | ||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura esterna Aseptoflex Vario |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | ||
---|---|---|---|
Applicazione | membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande | ||
Fluidi | Fluidi viscosi e pulverolenti; Fluidi liquidi e gassosi | ||
Temperatura del fluido [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||
Min. pressione di scoppio |
|
||
Min. pressione di scoppio [MPa] | 15 | ||
Resistenza a pressione |
|
||
Resistenza a pressione [MPa] | 5 | ||
Tipo di pressione | pressione relativa | ||
Senza spazi | si |
Dati elettrici
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Watchdog integrato | si |
Tensione di esercizio [V] | 20...32 DC |
---|---|
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 1 |
Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 45 |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 0,5 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20, invertibile; (graduabile) |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Carico max [Ω] | 300 |
---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
---|---|
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 125 |
Carico max [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo di misura [MPa] | -0,1...1 | |||||||||
Punto di commutazione SP |
|
|||||||||
Punto di commutazione SP [MPa] | -0,098...1 | |||||||||
Punto di disattivazione rP |
|
|||||||||
Punto di disattivazione rP [MPa] | -0,1...0,998 | |||||||||
Punto iniziale analogico |
|
|||||||||
Punto iniziale analogico [MPa] | -0,1...0,75 | |||||||||
Punto finale analogico |
|
|||||||||
Punto finale analogico [MPa] | 0,15...1 | |||||||||
In intervalli di |
|
|||||||||
In intervalli di [MPa] | 0,001 | |||||||||
Impostazione di fabbrica |
|
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,2; (Turn down 1:1; linearità, incluse isteresi e ripetibilità; impostazione del punto limite secondo DIN EN IEC 62828-1) |
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; ogni anno) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Tempi di reazione
Damping valore di processo dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Damping uscita analogica dAA [s] | 0,01...99,99 |
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] | 45 |
---|
Min. tempo di risposta uscita di commutazione dAP [ms] | 3 |
---|---|
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] | 7 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link | 1.0 |
Profili | nessun profilo |
Dati di processo analogici | 1 |
Dati di processo digitali | 2 |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 2,3 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 148,66 |
Dati meccanici
Peso [g] | 297 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Materiali a contatto con il fluido | ceramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (acciaio inox AISI 316L); aspetto superficiale: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. cicli di pressione | 100 milioni |
Coppia di serraggio [Nm] | 35; (coppia di serraggio consigliata; in funzione di lubrificazione, guarnizione e compressione) |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura esterna Aseptoflex Vario |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | bar; psi; MPa; % dell'intervallo |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |