- Prodotti
- PY9000
Sensore di pressione con display
PY9000
PY-600-SE MFRKG/US/ /V
Sensore di pressione con display
PY9000
PY-600-SE MFRKG/US/ /V
- Adatto per applicazione in processi con omogeneizzatori
- Utilizzo semplice e intuitivo
- Uscita analogica e uscita di commutazione per funzione allarme
- Display integrato ben leggibile
- Stabilità nel tempo grazie all’alta resistenza a sovraccarico
Articolo in corso di dismissione
Fuori produzione da: 03/31/2024
Fuori produzione da: 03/31/2024
Articoli alternativi: PY9060 Confronta prodotti: PY9000 / PY9060 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|---|
Campo di misura [bar] | 0...600 |
Raccordo a processo | collegamento per omogeneizzatore |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Applicazione | membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande |
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi |
Utilizzabile in parte per | Con fluidi gassosi, il campo d'impiego è limitato a max. 25 bar |
Temperatura del fluido [°C] | -25...100; (145 max 1h) |
Min. pressione di scoppio [bar] | 1200 |
Resistenza a pressione [bar] | 800 |
Tipo di pressione | pressione relativa |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 65 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 0,3 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | < 170 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (graduabile 1:4) |
Carico max [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10; (graduabile 1:4) |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 2000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [bar] | 0...600 |
---|---|
Punto di commutazione SP [bar] | 6...600 |
Punto di disattivazione rP [bar] | 3...597 |
Punto iniziale analogico [bar] | 0...240 |
Punto finale analogico [bar] | 150...600 |
In intervalli di [bar] | 3 |
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] | < ± 1,0; (Turn down 1:1) |
---|---|
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,25; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < ± 1,0; (Turn down 1:1 , linearità, incluse isteresi e ripetibilità , impostazione del punto limite secondo DIN EN IEC 62828-1) |
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] | < ± 1,0; (Turn down 1:1) |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,25; (Turn down 1:1; ogni anno) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] | < 3 |
---|---|
Damping valore di processo dAP [s] | 0...4 |
Damping uscita analogica dAA in intervalli [s] | 0 - 0; 1 - 0; 5 - 2 |
Max. tempo di risposta uscita analogica [ms] | 3 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; uscita di corrente/tensione; Damping; adattamento del valore indicato; display orientabile / disattivabile; Display; punto zero; intervallo |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 145 |
Dati meccanici
Peso [g] | 384 |
---|---|
Materiali | 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); 1.4404 (AISI 316L); PC; PBT; PA; FKM; EPDM/X |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); ceramica (99,9 % Al2 O3); FKM |
Min. cicli di pressione | 50 milioni |
Raccordo a processo | collegamento per omogeneizzatore |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | bar; psi; MPa |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|