Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 1 |
Campo di misura |
0...400 bar |
0...5800 psi |
0...40 MPa |
|
Raccordo a processo |
collegamento per omogeneizzatore |
Applicazione
Particolarità |
contatti dorati |
Elemento di misura |
membrana a diaframma |
Applicazione |
membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande |
Fluidi |
Fluidi liquidi e gassosi |
Temperatura del fluido [°C] |
5...125; (150 massimo 1h) |
Min. pressione di scoppio |
1000 bar |
14500 psi |
100 MPa |
|
Resistenza a pressione |
|
Resistenza al vuoto [mbar] |
-1000 |
Tipo di pressione |
pressione relativa |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
18...30 DC; (secondo SELV/PELV) |
Corrente assorbita [mA] |
< 35 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] |
0,3 |
Watchdog integrato |
si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 1 |
Uscite
Numero totale uscite |
2 |
Segnale di uscita |
segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile) |
Modello elettrico |
PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali |
2 |
Funzione uscita |
NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
< 500 |
Numero delle uscite analogiche |
1 |
Uscita analogica corrente [mA] |
4...20; (graduabile 1:5) |
Carico max [Ω] |
500 |
Uscita analogica tensione [V] |
0...10; (graduabile 1:5) |
Min. impedenza di uscita [Ω] |
2000 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
0...400 bar |
0...5800 psi |
0...40 MPa |
|
Punto di commutazione SP |
2,5...400 bar |
40...5800 psi |
0,25...40 MPa |
|
Punto di disattivazione rP |
1...398,5 bar |
10...5780 psi |
0,1...39,85 MPa |
|
Punto iniziale analogico |
0...320 bar |
0...4640 psi |
0...32 MPa |
|
Punto finale analogico |
80...400 bar |
1160...5800 psi |
8...40 MPa |
|
In intervalli di |
|
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] |
< ± 0,4; (Turn down 1:1) |
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] |
< ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] |
< ± 1; (linearità, incluse isteresi e ripetibilità; impostazione del punto limite secondo DIN EN IEC 62828-1) |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] |
< ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] |
< ± 0,05; (Turn down 1:1; ogni 6 mesi) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] |
0,2; (5...80 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] |
0,2; (5...80 °C) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] |
< 1,5 |
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] |
0...50 |
Damping valore di processo dAP [s] |
0...4 |
Damping uscita analogica dAA [s] |
0...4 |
Max. tempo di risposta uscita analogica [ms] |
3 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione |
isteresi / finestra; NO / NC; ritardo di commutazione/disattivazione; Damping; Display; uscita di corrente/tensione |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Tipo di trasmissione |
COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profili |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
Modo SIO |
si |
Classe richiesta per porta master |
A |
Dati di processo analogici |
1 |
Dati di processo digitali |
2 |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] |
2,3 |
DeviceID supportati |
Modo operativo |
DeviceID |
default |
459 |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
5...80 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-40...100 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Resistenza agli urti |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN EN 60068-2-6 |
10 g (10...2000 Hz) |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
1479 |
Corpo |
cilindrico |
Dimensioni [mm] |
Ø 34 / L = 197 |
Materiali |
stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); 1.4404 (AISI 316L); 1.4435 (acciaio inox AISI 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiali a contatto con il fluido |
1.4435 (acciaio inox AISI 316L) |
Min. cicli di pressione |
60 milioni; (con pressione nominale 1,2 superiore) |
Raccordo a processo |
collegamento per omogeneizzatore |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Display |
3 x LED, verde (bar, psi, MPa) |
Stato di commutazione |
2 x LED, giallo |
Valori letti |
indicazione alfanumerica, rosso / verde 4 digit |
|
Collegamento elettrico
|
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |