- Prodotti
- Sensori
- Sensori di pressione / Sensori di vuoto
- PN / PE con visualizzazione digitale
- PY9170
Sensore di pressione con display
PY9170
PN-600-SE MFRKG/US/ /
Sensore di pressione con display
PY9170
PN-600-SE MFRKG/US/ /
- Adatto per applicazione in processi con omogeneizzatori
- Uscita di commutazione programmabile con IO-Link e uscita analogica graduabile
- Indicazione alternata rosso-verde per indicare in modo inequivocabile i campi accettabili
- Possibilità di ruotare il raccordo a processo per ottimizzarne l'orientamento
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||
Campo di misura [MPa] | 0...60 | ||
Raccordo a processo | collegamento per omogeneizzatore |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | ||
---|---|---|---|
Elemento di misura | membrana a diaframma | ||
Applicazione | membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande | ||
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi | ||
Temperatura del fluido [°C] | 5...90; (per ulteriori dati, vedere la sezione Diagrammi e grafici) | ||
Min. pressione di scoppio |
|
||
Min. pressione di scoppio [MPa] | 100 | ||
Resistenza a pressione |
|
||
Resistenza a pressione [MPa] | 80 | ||
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
||
Resistenza al vuoto [mbar] | -1000 | ||
Tipo di pressione | pressione relativa |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 35 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 0,3 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | < 500 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (graduabile 1:5) |
Carico max [Ω] | 500 |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10; (graduabile 1:5) |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 2000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Campo di misura [MPa] | 0...60 | ||
Punto iniziale analogico |
|
||
Punto iniziale analogico [MPa] | 0...48 | ||
Punto finale analogico |
|
||
Punto finale analogico [MPa] | 12...60 |
Punto di commutazione SP |
|
||
---|---|---|---|
Punto di commutazione SP [MPa] | 0,4...60 | ||
Punto di disattivazione rP |
|
||
Punto di disattivazione rP [MPa] | 0,1...59,7 | ||
Min. distanza tra SP e rP |
|
||
Min. distanza tra SP e rP [MPa] | 0,3 | ||
In intervalli di |
|
||
In intervalli di [MPa] | 0,1 |
Punto di commutazione SP |
|
||
---|---|---|---|
Punto di commutazione SP [MPa] | 0...60 | ||
Punto di disattivazione rP |
|
||
Punto di disattivazione rP [MPa] | 0...60 | ||
Min. distanza tra SP e rP |
|
||
Min. distanza tra SP e rP [MPa] | 1 | ||
In intervalli di |
|
||
In intervalli di [MPa] | 1 |
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < ± 1; (linearità inclusa isteresi e ripetibilità, regolazione del punto limite secondo DIN EN IEC 62828-1) |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; ogni 6 mesi) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] | < 1,5 |
---|---|
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] | 0...50 |
Damping valore di processo dAP [s] | 0...4 |
Damping uscita analogica dAA [s] | 0...4 |
Max. tempo di risposta uscita analogica [ms] | 3 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; ritardo di commutazione/disattivazione; Damping; Display; uscita di corrente/tensione |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Modo SIO | si | ||||||
Classe richiesta per porta master | A; (con PIN 2 non collegato: B) | ||||||
DeviceID supportati |
|
||||||
Nota |
|
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 2,3 | ||||||
Risoluzione IO-Link pressione [bar] | 0,1 | ||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | Tag specifico per l'applicazione |
Profili | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 3 | ||||||||
Risoluzione IO-Link pressione [bar] | 0,2 | ||||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | Tag specifico per l'applicazione |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 5...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 146 |
Dati meccanici
Peso [g] | 1444,2 |
---|---|
Materiali | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); 1.4404 (AISI 316L); 1.4435 (acciaio inox AISI 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4435 (acciaio inox AISI 316L) |
Min. cicli di pressione | 60 milioni |
Raccordo a processo | collegamento per omogeneizzatore |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
diagrammi e curve
|
|
---|