- Prodotti
- QA0012
software di configurazione IO-Link
QA0012
LR DEVICE (Download)
software di configurazione IO-Link
QA0012
LR DEVICE (Download)
- Configurazione e visualizzazione standard per tutti i sensori IO-Link
- Rappresentazione chiara e semplice dei valori di processo
- Riduzione del tempo di settaggio durante la messa in funzione
- Identificazione automatica dei dispositivi collegati
- Sostituzione ottimizzata del dispositivo
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: QMP010 Confronta prodotti: QA0012 / QMP010 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Applicazione | parametrizzazione online e offline dei dispositivi IO-Link |
---|---|
Commutazione | parametrizzazione dei dispositivi IO-Link e master IO-Link di ifm; visualizzazione dei valori di processo per l'impostazione e la diagnostica del dispositivo; gestione IODD |
Software / Programmazione
Lingua | tedesco; inglese; spagnolo; francese; italiano; giapponese; coreano; portoghese; russo; cinese |
---|---|
Supporto dati | download |
Tipo di licenza | licenza singola |
Classe di licenza | versione completa |
Requisiti del sistema
Min. impulso CPU | 2 GHz |
---|---|
Min. numero nuclei CPU | 2 |
Min. RAM | 2 GB |
Min. memoria del disco rigido | 5 GB |
Min. risoluzione grafica | 1680 x 1050 |
Interfaccia dispositivo necessaria | LAN Adapter - RJ45; USB |
Sistema operativo | Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016 |
Browser | Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge |