hardware per il funzionamento di moneo in ambiente di produzione
QHA200
moneo appliance
hardware per il funzionamento di moneo in ambiente di produzione
QHA200
moneo appliance
- Hardware ottimizzato per il funzionamento del software moneo
- Funzioni integrate per la manutenzione informatica, ad es. aggiornamento, backup e assistenza
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: QHA210 Confronta prodotti: QHA200 / QHA210 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
le licenze necessarie per l'utilizzo dei prodotti moneo devono essere ordinate separatamente
Applicazione
Applicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione del contenuto |
|
||||
Compatibilità |
|
||||
Connettività |
|
||||
Manutenzione e assistenza |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 12...24 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 2200; (24 V) |
Uscite
Numero delle uscite video | 3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x) |
---|
Software / Programmazione
Lingua | inglese |
---|---|
Licenze incluse | appliance management system (AMS) |
Indicazioni per la licenza | legato all’hardware; le licenze necessarie per l'utilizzo dei prodotti moneo devono essere ordinate separatamente |
Sistema operativo | Debian Linux 10 |
Requisiti del sistema
Browser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versioni supportate: vedere attuali note di rilascio) |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Numero delle interfacce Ethernet | 2; (GBit) |
Numero delle interfacce RS232 | 2; (selezionabile tramite BIOS: RS232 / RS485) |
Numero delle interfacce USB | 4; (USB 3.0) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...50 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 95; (40 °C non condensante) |
Grado di protezione | IP 67; (Base di montaggio: IP 21) |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 5653 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 85 x 253 x 201 |
Hardware
Set di chip | Intel Q170 |
---|---|
Processore | Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz |
Chip TPM | V 2.0 |
BIOS | AMI EFI BIOS |
Memoria | 8 GB DDR3 |
Memoria di massa | 128 GB SSD |
Osservazioni
Note | le licenze necessarie per l'utilizzo dei prodotti moneo devono essere ordinate separatamente |
---|---|
Quantità | 1 pezzo |