hardware per il funzionamento di moneo in ambiente di produzione
QHA300
moneo appliance QHA300
hardware per il funzionamento di moneo in ambiente di produzione
QHA300
moneo appliance QHA300
- Funzionamento IT sicuro di tutte le applicazioni moneo, semplice gestione
- Hardware ottimale per applicazioni di analisi e DataScience con moneo
- Funzioni integrate per la manutenzione informatica, ad es. aggiornamento, backup e assistenza
le licenze necessarie per l'utilizzo dei prodotti moneo devono essere ordinate separatamente
Applicazione
Applicazione |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione del contenuto |
|
||||||
Compatibilità |
|
||||||
Connettività |
|
||||||
Manutenzione e assistenza |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potenza assorbita [W] | 21; (massimo: 47) |
Uscite
Numero delle uscite video | 2; (DisplayPort) |
---|
Software / Programmazione
Licenze incluse | appliance management system (AMS) |
---|---|
Indicazioni per la licenza | legato all’hardware; le licenze necessarie per l'utilizzo dei prodotti moneo devono essere ordinate separatamente |
Sistema operativo | Debian Linux 11 |
Lingua | tedesco; inglese; francese; italiano; spagnolo; portoghese; cinese; giapponese; coreano |
---|
Lingua | inglese |
---|
Requisiti del sistema
Browser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versioni supportate: vedere attuali note di rilascio) |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Numero delle interfacce Ethernet | 3; (GBit) |
Numero delle interfacce RS232 | 4; (RS232/RS422/RS485) |
Numero delle interfacce USB | 4; (3 x USB 3.2 Gen1; 1 x USB 2.0 Type A) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...60 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 95; (40 °C non condensante) |
Grado di protezione | IP 40 |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 2185,1 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 45 x 140 x 200 |
Hardware
Processore | Intel Core i5-1145G7E quad-core |
---|---|
Chip TPM | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (256 Mbit) |
Memoria | 16 GB |
Memoria di massa | 1 TB SSD |
Osservazioni
Note | le licenze necessarie per l'utilizzo dei prodotti moneo devono essere ordinate separatamente |
---|---|
Quantità | 1 pezzo |