- Prodotti
- QLA002
interfaccia dati per macchine e impianti
QLA002
LR AGENT (Download)
interfaccia dati per macchine e impianti
QLA002
LR AGENT (Download)
- Interfaccia dati intelligente e universale per controller, sensori, macchine, impianti e sistemi
- Scambio dati bidirezionale
- Trasferimento dati flessibile
- Indipendente dal tipo di macchina e dal sistema di controllo della macchina
- Interfacce e funzioni di comunicazione programmabili dall'utente
Per questo articolo si raccomanda di stipulare un contratto di manutenzione. Contattare il servizio di assistenza
Applicazione
Applicazione | comunicazione con macchine, impianti e sistemi |
---|---|
Commutazione | elaborazione dei dati di processo; comunicazione bidirezionale |
Software / Programmazione
Lingua | inglese |
---|---|
Versione | V 3.39.0.488 |
Supporto dati | download |
Tipo di licenza | licenza singola |
Classe di licenza | versione completa |
Requisiti del sistema
Min. impulso CPU | 1,6 GHz | |
---|---|---|
Min. numero nuclei CPU | 2 | |
Min. RAM | 1 GB | |
Min. memoria del disco rigido | 1 GB | |
Min. risoluzione grafica | 1680 x 1050 | |
Interfaccia dispositivo necessaria | LAN Adapter - RJ45 | |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2019 | |
Software necessario |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 0,001 |
---|
Osservazioni
Note | Per questo articolo si raccomanda di stipulare un contratto di manutenzione. Contattare il servizio di assistenza |
---|---|
Quantità | 1 pezzo |