Encoder incrementale con albero pieno
RB3500
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
Encoder incrementale con albero pieno
RB3500
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
- Sequenza impulsi definita per il rilevamento affidabile di velocità di rotazione
- Per la precisa determinazione della posizione e la misurazione lineare
- Elevata resistenza a shock e vibrazioni grazie al sistema di scansione magnetico
- Risoluzione programmabile da 1 a 10.000
- Comunicazione e configurazione semplici tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione | 1...10000; (parametrizzabile; Impostazione di fabbrica: 1024) linee |
---|---|
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Versione albero | albero pieno |
Diametro albero [mm] | 6 |
Applicazione
Principio di funzionamento | incrementale |
---|---|
Sistema di tasteggio | magnetico |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 150 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 0,5 |
Max. velocità elettrica [U/min] | 12000 |
Uscite
Modello elettrico | HTL/TTL | |
---|---|---|
Frequenza di commutazione [kHz] | 1000 | |
Impostazione di fabbrica |
|
|
Protezione da cortocircuito | si | |
Spostamento di fase A e B [°] | 90 |
Campo di misura/regolazione
Risoluzione | 1...10000; (parametrizzabile; Impostazione di fabbrica: 1024) linee |
---|
Precisione / Deriva
Precisione [°] | 0,1 |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | Risoluzione; Senso di rotazione; HTL; TTL |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link | 1.1 |
Modo SIO | si |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 2,3 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...80 | |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 95; (condensazione non ammessa) | |
Grado di protezione | IP 65; IP 66; (lato corpo: IP 67; lato albero: IP 64) |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 292 |
Dati meccanici
Peso [g] | 293 | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 36,5 / L = 65 | |
Materiali | flangia: alluminio; Corpo: 1.4521 (acciaio inox / AISI 444); tappo per cavo: PA | |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 12000 | |
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] | 1 | |
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] | 20 | |
Versione albero | albero pieno | |
Diametro albero [mm] | 6 | |
Materiale albero |
|
|
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] | 40 | |
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] | 60 | |
Flangia di fissaggio | Ø 36.5 mm |
Collegamento elettrico
IO-Link | Cavo: 2 m, Ø 4,9 mm; radiale, utilizzabile anche assiale; 5 x 0,14 mm² |
---|
diagrammi e curve
Diagramma degli impulsi
|
|
---|