Encoder assoluto multigiro con albero cavo
RM3010
RMO12BRU41312bPRN
Encoder assoluto multigiro con albero cavo
RM3010
RMO12BRU41312bPRN
- Per la misurazione precisa di posizione, angolo, velocità e lunghezza
- Trasmissione diretta dei valori tramite interfaccia PROFINET
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Alta resistenza a shock e vibrazioni
- Cablaggio e configurazione semplici
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione | 8192 passi; 4096 rotazioni; 25 bit |
---|---|
Interfaccia di comunicazione | ProfiNet-IO; encoder ProfiNet Profile V4.2 |
Versione albero | albero cavo aperto su di un lato |
Diametro albero [mm] | 12 |
Applicazione
Principio di funzionamento | assoluta |
---|---|
Tipo di rotazione | multi giro (multiturn) |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 100; ((24 V)) |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Protezione da cortocircuito | si |
---|---|
Codice | binario |
Campo di misura/regolazione
Risoluzione | 8192 passi; 4096 rotazioni; 25 bit |
---|
Precisione / Deriva
Precisione [°] | 0,0439 |
---|
Precisione [°] | 0,022 |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | risoluzione per rotazione; risoluzione totale; Senso di rotazione; valore di preset; emissione velocità; Indirizzo IP; MRP; MRPD; funzione asse di rotazione |
---|---|
Indirizzamenti | Software |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | ProfiNet-IO; encoder ProfiNet Profile V4.2 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 98; (condensazione non ammessa) |
Grado di protezione | IP 67; (lato corpo: IP 67; lato albero: IP 67) |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza a shock continui |
|
||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 95 |
Dati meccanici
Peso [g] | 601 | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 58,5 / L = 98 | |
Materiali | alluminio; clamping ring: ottone | |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 3000 | |
Versione albero | albero cavo aperto su di un lato | |
Diametro albero [mm] | 12 | |
Materiale albero |
|
|
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] | 40 | |
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] | 110 | |
Flangia di fissaggio | Giunto dello statore |
Collegamento elettrico - Ethernet
Connettore: 1 x M12; codifica: D |
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione
Connettore: 1 x M12; codifica: A |