Encoder assoluto multigiro con albero pieno
RM7012
RMK0025-C24/E
Encoder assoluto multigiro con albero pieno
RM7012
RMK0025-C24/E
- Per la misurazione precisa di posizione, angolo, velocità e lunghezza
- Trasmissione diretta dei valori tramite interfaccia CANopen
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Alta resistenza a shock e vibrazioni
- Cablaggio e configurazione semplici
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione | 8192 passi; 4096 rotazioni; 25 bit |
---|---|
Interfaccia di comunicazione | CAN |
Versione albero | albero pieno |
Diametro albero [mm] | 10 |
Applicazione
Principio di funzionamento | assoluta |
---|---|
Tipo di rotazione | multi giro (multiturn) |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Codice | binario |
---|
Campo di misura/regolazione
Risoluzione | 8192 passi; 4096 rotazioni; 25 bit |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | parametro CAN; scala; preset; velocità di trasmissione; Senso di rotazione; Node ID |
---|---|
Indirizzamenti | selettore indirizzo; 0...126 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | CAN |
---|
Protocollo | CANopen | ||
---|---|---|---|
Impostazioni di fabbrica |
|
||
Versione | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 98 |
Grado di protezione | IP 65; (lato corpo: IP 65; lato albero: IP 64) |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 13 |
Dati meccanici
Peso [g] | 592,5 | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
Materiali | alluminio | |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 6000 | |
Versione albero | albero pieno | |
Diametro albero [mm] | 10 | |
Materiale albero |
|
|
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] | 40 | |
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] | 110 | |
Flangia di fissaggio | Clamping flange |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
morsettiera: |