Caratteristiche del prodotto
Risoluzione |
8192 passi; 4096 rotazioni; 25 bit |
Interfaccia di comunicazione |
DeviceNet |
Versione albero |
albero pieno |
Diametro albero [mm] |
10 |
Applicazione
Principio di funzionamento |
assoluta |
Tipo di rotazione |
multi giro (multiturn) |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Uscite
Protezione da cortocircuito |
si |
Codice |
binario |
Campo di misura/regolazione
Risoluzione |
8192 passi; 4096 rotazioni; 25 bit |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione |
risoluzione per rotazione; risoluzione totale; Senso di rotazione; valore di preset; Modo operativo; MAC ID; velocità di trasmissione |
Indirizzamenti |
selettore indirizzo; 0...99; Impedenza di terminazione |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
DeviceNet |
DeviceNet
Protocollo |
CIP (Common Industrial Protocol) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-40...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] |
98 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
Resistenza alle vibrazioni |
|
MTTF [anni] |
13 |
Dati meccanici
Peso [g] |
592 |
Dimensioni [mm] |
Ø 58 / L = 110 |
Materiali |
capsula del corpo: alluminio; Corpo: acciaio |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] |
12000 |
Versione albero |
albero pieno |
Diametro albero [mm] |
10 |
Materiale albero |
1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
|
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] |
40 |
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] |
110 |
Flangia di fissaggio |
Clamping flange |