Encoder assoluto multigiro con albero cavo
RM8003
RMS4096-S24/L2U
Encoder assoluto multigiro con albero cavo
RM8003
RMS4096-S24/L2U
- Per la misurazione precisa di posizione, angolo, velocità e lunghezza
- Trasmissione diretta dei valori tramite interfaccia SSI
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Alta resistenza a shock e vibrazioni
- Cablaggio e configurazione semplici
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione | 4096 linee; 4096 rotazioni; 24 bit |
---|---|
Interfaccia di comunicazione | interfaccia dati SSI |
Versione albero | albero cavo aperto su di un lato |
Diametro albero [mm] | 12 |
Applicazione
Principio di funzionamento | assoluta |
---|---|
Tipo di rotazione | multi giro (multiturn) |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 30 |
Ingressi
Ingressi | inversione del senso di rotazione; azzeramento |
---|
Uscite
Codice | codice Gray; (valori in codice crescenti con rotazione a destra (vista sull'albero)) |
---|---|
Segnale codice | ingresso impulsi; segnali compatibili TTL; impulso e impulso (inv.) da driver secondo RS 422; uscita dati; sincrono-seriale; segnali compatibili TTL, dati e dati (inv.) |
Campo di misura/regolazione
Risoluzione | 4096 linee; 4096 rotazioni; 24 bit |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | interfaccia dati SSI |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 98 |
Grado di protezione | IP 65; (lato corpo: IP 65; lato albero: IP 64) |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 350 |
Dati meccanici
Peso [g] | 336,5 | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 36,5 / L = 67 | |
Materiali | flangia: alluminio; Corpo: acciaio verniciato | |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 12000 | |
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] | 3 | |
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] | 25 | |
Versione albero | albero cavo aperto su di un lato | |
Diametro albero [mm] | 12 | |
Materiale albero |
|
|
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] | 40 | |
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] | 110 |
Osservazioni
Osservazioni |
|
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; assiale |
diagrammi e curve
Diagramma degli impulsi
|
|
---|