Encoder assoluto multigiro con albero pieno
RM9001
RMS0024-C24UST
Encoder assoluto multigiro con albero pieno
RM9001
RMS0024-C24UST
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione | 4096 passi; 4096 rotazioni; 24 bit |
---|---|
Interfaccia di comunicazione | CAN |
Versione albero | albero pieno |
Diametro albero [mm] | 10 |
Applicazione
Principio di funzionamento | assoluta |
---|---|
Tipo di rotazione | multi giro (multiturn) |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 9...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Protezione da cortocircuito | si |
---|---|
Codice | binario |
Campo di misura/regolazione
Risoluzione | 4096 passi; 4096 rotazioni; 24 bit |
---|
Precisione / Deriva
Precisione [°] | 0,08 |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | parametro CAN; scala; preset; velocità di trasmissione; Senso di rotazione; Node ID |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | CAN |
---|
Protocollo | CANopen | ||
---|---|---|---|
Impostazioni di fabbrica |
|
||
Versione | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 240 |
Dati meccanici
Peso [g] | 233 | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 36,5 / L = 100 | |
Materiali | flangia: alluminio; capsula del corpo: acciaio rivestimento KTL antigraffio | |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 6000 | |
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] | 5 | |
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] | 20 | |
Versione albero | albero pieno | |
Diametro albero [mm] | 10 | |
Materiale albero |
|
|
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] | 180 | |
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] | 180 | |
Flangia di fissaggio | Synchro flange |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M12, assiale; codifica: A |