• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Encoder
  4. Encoder assoluti multigiro
  5. RM902S

Encoder assoluto multigiro con albero pieno

RM902S

RMV10SRU51213bCANS

Encoder assoluto multigiro con albero pieno

RM902S

RMV10SRU51213bCANS

  • Easy integration of the TÜV Rheinland-certified safety subsystem with ifm mode
  • safety subsystem with CANopen Safety support
  • Suitable for use in safety functions up to SIL2 / PL d category 3
  • Certificato secondo i seguenti standard: EN 60947-5-3, IEC 61508 e ISO 13849
  • Maintenance-free safety encoder with fully magnetic detection
  • ce
  • ukca
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione 8192 passi; 65536 rotazioni; 29 bit
Versione albero albero pieno
Diametro albero [mm] 10
Applicazione
Principio di funzionamento assoluta
Tipo di rotazione multi giro (multiturn)
Sistema di tasteggio magnetico
Applicazione Applicazioni mobili; cranes and hoist machines
Temperatura di esercizio (attivo) [°C] -40...85
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 8...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 60; ((24 V DC))
Potenza assorbita [W] 1,5
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Protezione da sovratensione si; (< 60 V DC)
Tempo di ritardo disponibilità [s] < 2
Uscite
Carico del contatto max. 1,5 A (24 V DC )
Codice binario
Campo di misura/regolazione
Risoluzione 8192 passi; 65536 rotazioni; 29 bit
Precisione / Deriva
Precisione [°]
non-safety 0.2
safety 0.5
Ripetibilità ± 0,1 °; (magnetico)
Tempi di reazione
Tempo di risposta ad una richiesta di sicurezza [ms] 7
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione scala; preset; velocità di trasmissione; Node ID; limit switch; gear function; monitoring window; direzione di conteggio; speed parameters; integration time; ifm mode
Interfacce
Numero delle interfacce CAN 2
Velocità di trasmissione 20 kBit/s... 1 MBit/s
Impedenza di terminazione si; (Extern M12 (z.B. E11590))
CAN
Protocollo CANopen; CANopen Safety; CAN Spezifikation 2.0 A
Impostazioni di fabbrica
velocità di trasmissione: 250 kBit/s
ID node: 32
Versione CiA 406 V4.1.0; CiA 301 V4.2.0; CiA DSP-305 V3.0.0 LSS; EN 50325-4; EN 50325-5; ISO 11898
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...90
Indicazioni per la temperatura di immagazzinamento
dry
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 98
Max. altezza s.l.m. [m] 5000
Grado di protezione IP 67; IP 69K; (con connettore femmina ifm avvitato correttamente)
Test / Certificazioni
EMC
IEC 61000-4-2 ESD 6 6 kV CD / 15 kV AD
IEC 61000-4-3 HF irradiata 20 V/m (27...1000MHz)
10 V/m (1000...2000MHz)
3 V/m (2000...6000MHz)
IEC 61000-4-4 Burst 4 kV
IEC 61000-4-5 Surge 2 kV (schermo)
IEC 61000-4-6 HF 20 V
IEC 55011 Classe B
IEC 61000-4-8 magnetic fields 30 A/m (50 Hz) / 1000 A/m (0 Hz) Criterio di guasto A
Resistenza agli urti
IEC 60068-2-27 100 g 6 ms half-sine; 100 shocks each in every direction of the 3 coordinate axes
Resistenza alle vibrazioni
IEC 60068-2-64 15 g Sinus / 50...2000 Hz
ISO 19014-3 5,7 g RMS
Test con nebbia salina
IEC 60068-2-52 grado di severità 5
Norma compliant with ECE R 10 Rev.6
Parametri di sicurezza
Conforme ai requisiti
ISO 13849-1 Categoria 3, PL d
IEC 61508 SIL 2
IEC 61800-5-2
IEC 61800-5-3
Durata d'uso TM (Mission Time) [h] 175800
Durata d'uso TM (indicazione supplementare)
20 anni
PFH [1/h] 2,00E-8
Dati meccanici
Peso [g] 595,1
Dimensioni [mm] Ø 58 / L = 86,1
Materiali Guarnizioni: NBR/HNBR; Indicazione: policarbonato; collegamenti: zinco pressofuso nichelato (assiale)/(radiale)
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] 6000
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] 5
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] 20
Versione albero albero pieno
Diametro albero [mm] 10
Materiale albero
1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] 80
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] 100
Flangia di fissaggio Clamping flange; Ø 58 mm
Osservazioni
Osservazioni
Il materiale per un montaggio sicuro non è compreso nella fornitura; il montaggio deve essere eseguito dall'opertore
meets the EMC requirements for use in agricultural and forestry machinery, earthworks and construction machines and industrial trucks
additional information on max. shaft load: measured 10 mm from the flange
can be used in applications up to Ag PL d in accordance with ISO 25119, up to MPL d in accordance with ISO 19014-3
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - CAN-in
Connettore: 1 x M12-A; codifica: A; (open M12 connections must be covered with appropriate protective caps)
Collegamento elettrico - CAN-out
Connettore: 1 x M12-A; codifica: A; (open M12 connections must be covered with appropriate protective caps)