• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Encoder
  4. Encoder assoluti multigiro
  5. RMA310

Encoder assoluto multigiro con albero cavo

RMA310

MULTITURN ENCODER WET LINE

Encoder assoluto multigiro con albero cavo

RMA310

MULTITURN ENCODER WET LINE

  • Tracciamento assoluto della posizione anche in assenza di corrente
  • Misurazione della durata d'uso dei cuscinetti per una pianificazione efficace della manutenzione
  • Risoluzione totale liberamente programmabile fino a 31 bit
  • Ingresso/uscita di commutazione digitale programmabile
  • Elevata resistenza a shock e vibrazioni grazie al sistema di scansione magnetico
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione 65536 passi; 32768 rotazioni; 31 bit
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Versione albero albero cavo aperto su di un lato
Diametro albero [mm] 12
Applicazione
Principio di funzionamento assoluta
Tipo di rotazione multi giro (multiturn)
Sistema di tasteggio magnetico
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...30 DC; (; secondo PELV)
Tensione di isolamento effettiva [V] 30
Corrente assorbita [mA] < 75
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] 1000
Max. velocità elettrica [U/min] 6000
Ingressi
Protezione da cortocircuito ingressi digitali si
Campo di misura/regolazione
Risoluzione 65536 passi; 32768 rotazioni; 31 bit
Precisione / Deriva
Precisione [°] 0,1
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione preset; punto zero; Senso di rotazione; velocità di rotazione
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM3 (230,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profili
Function class Denonimazione
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8001 Multi-channel, two setpoint switching sensor
0x800B Measurement Data Channel (high resolution)
Modo SIO no
Classe richiesta per porta master A
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 2,3
Dati di processo IO-Link (ciclici)
Commutazione lunghezza bit
Valore di processo 96
Stato del dispositivo 4
Informazioni binarie di commutazione 5
Funzioni IO-Link (acicliche) Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative; temperatura interna; Contatore dei cicli di commutazione; movimento dell'albero in ore
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
default 1064
Nota
Per ulteriori informazioni, consultare il file PDF IODD alla voce "Download"
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...85
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 98; (condensazione non ammessa)
Grado di protezione IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD
DIN EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
Resistenza a vibrazione
DIN EN 60068-2-6 20 g / 10...1000 Hz semisinusoide
Resistenza agli urti
DIN EN 60068-2-27 200 g / 11 ms
Resistenza a shock continui
DIN EN 60068-2-29 20 g / 6 ms semisinusoide
MTTF [anni] 283
Certificazione UL
Tensione di alimentazione Class 2
Dati meccanici
Peso [g] 382,5
Dimensioni [mm] Ø 42 / L = 89,5
Materiali flangia: 1.4404 (AISI 316L); Corpo: 1.4521 (acciaio inox / AISI 444)
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] 5
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] 20
Versione albero albero cavo aperto su di un lato
Diametro albero [mm] 12
Materiale albero
1.4112 (acciaio inox / 440B)
Profondità di montaggio dell'albero [mm] 22
Max. spostamento assiale dell'albero [mm] 0,5
Flangia di fissaggio Ø 42 mm
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: 1.4401 (acciaio inox / AISI 316)