Caratteristiche del prodotto
Risoluzione |
65536 passi; 32768 rotazioni; 31 bit |
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Versione albero |
albero pieno |
Diametro albero [mm] |
10 |
Applicazione
Principio di funzionamento |
assoluta |
Tipo di rotazione |
multi giro (multiturn) |
Sistema di tasteggio |
magnetico |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
18...30 DC; (; secondo PELV) |
Tensione di isolamento effettiva [V] |
30 |
Corrente assorbita [mA] |
< 75 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] |
1000 |
Max. velocità elettrica [U/min] |
6000 |
Uscite
Protezione da cortocircuito |
si |
Campo di misura/regolazione
Risoluzione |
65536 passi; 32768 rotazioni; 31 bit |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione |
preset; punto zero; Senso di rotazione; velocità di rotazione |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Tipo di trasmissione |
COM3 (230,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 CDV |
Profili |
Function class |
Denonimazione |
0x4000 |
Identification and Diagnosis |
0x8001 |
Multi-channel, two setpoint switching sensor |
0x800B |
Measurement Data Channel (high resolution) |
|
Modo SIO |
no |
Classe richiesta per porta master |
A |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] |
2,3 |
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
Commutazione |
lunghezza bit |
Valore di processo |
96 |
Stato del dispositivo |
4 |
Informazioni binarie di commutazione |
5 |
|
Funzioni IO-Link (acicliche) |
Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative; temperatura interna; Contatore dei cicli di commutazione |
DeviceID supportati |
Modo operativo |
DeviceID |
default |
1064 |
|
Nota |
Per ulteriori informazioni, consultare il file PDF IODD alla voce "Download" |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-40...85 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-40...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] |
98; (condensazione non ammessa) |
Grado di protezione |
IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
DIN EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD |
DIN EN 61000-4-3 HF irradiata |
10 V/m |
DIN EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
DIN EN 61000-4-6 HF condotta |
10 V |
|
Resistenza a vibrazione |
DIN EN 60068-2-6 |
30 g / 10...1000 Hz semisinusoide |
|
Resistenza agli urti |
DIN EN 60068-2-27 |
200 g / 11 ms |
|
Resistenza a shock continui |
DIN EN 60068-2-29 |
30 g / 6 ms semisinusoide |
|
MTTF [anni] |
283 |
Certificazione UL |
Tensione di alimentazione |
Class 2 |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
472,1 |
Dimensioni [mm] |
Ø 42 / L = 107,9 |
Materiali |
flangia: 1.4404 (AISI 316L); Corpo: 1.4404 (AISI 316L) |
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] |
5 |
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] |
20 |
Versione albero |
albero pieno |
Diametro albero [mm] |
10 |
Materiale albero |
1.4112 (acciaio inox / 440B) |
|
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] |
300 |
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] |
300 |
Flangia di fissaggio |
Synchro flange |
Collegamento elettrico - connettore
|
Connettore: 1 x M12, assiale; codifica: A; Corpo: 1.4401 (acciaio inox / AISI 316) |