encoder a fune
RMS001
DRAW WIRE ENCODER
encoder a fune
RMS001
DRAW WIRE ENCODER
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione | 8192 passi; 16 rotazioni; 17 bit |
---|
Applicazione
Principio di funzionamento | assoluta |
---|---|
Sistema di tasteggio | magnetico |
Applicazione | Encoder |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 20 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 500 |
Tempo di assestamento [ms] | 32 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero delle uscite analogiche | 1 |
---|---|
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | 500 |
Precisione uscita analogica [%] | 0,1 |
Protezione da cortocircuito | si |
Campo di misura/regolazione
Risoluzione | 8192 passi; 16 rotazioni; 17 bit |
---|
Precisione / Deriva
Precisione | ± 0,02 % FSO |
---|---|
Ripetibilità | ± 0,006 % FSO |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | punto iniziale; Punto finale; posizione centrale |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 95; (condensazione non ammessa) |
Grado di protezione | IP 64; (lato corpo: IP 65) |
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 241 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 561 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | Corpo: acciaio; tamburo avvolgitore: alluminio; fune di misura: acciaio inox rivestito in poliammide | ||||||||||||
Max. lunghezza di misura [mm] | 1900 | ||||||||||||
Seiltrommelumfang [mm] | 150 | ||||||||||||
Diametro fune [mm] | 0,45 | ||||||||||||
Collegamento a fune | Ø 5 mm; (asola) | ||||||||||||
Proprietà della fune |
|
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M12, utilizzabile in modo assiale; codifica: A |