encoder multigiro analogico a 13 bit con uscita 4-20 mA
RMU100
RMU06SVU513--bANI
encoder multigiro analogico a 13 bit con uscita 4-20 mA
RMU100
RMU06SVU513--bANI
- Per la misurazione precisa di posizione, angolo, velocità e lunghezza
- Uscita analogica 4-20 mA con una risoluzione totale di 13 bit
- Campo di misura parametrizzabile tramite assegnazione pin
- Indicazione della zona morta per superamento in eccesso o in difetto del campo di scala
- Elevata resistenza a shock e vibrazioni grazie al sistema di scansione magnetico
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione | 8192 passi; 16 rotazioni; 17 bit |
---|---|
Versione albero | albero pieno |
Diametro albero [mm] | 6 |
Applicazione
Principio di funzionamento | assoluta |
---|---|
Sistema di tasteggio | magnetico |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 150 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 500 |
Tempo di assestamento [ms] | 32 |
Max. velocità elettrica [U/min] | 12000 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero delle uscite analogiche | 1 | |
---|---|---|
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 | |
Carico max [Ω] | 500 | |
Impostazione di fabbrica |
|
|
Protezione da cortocircuito | si |
Campo di misura/regolazione
Risoluzione | 8192 passi; 16 rotazioni; 17 bit |
---|
Precisione / Deriva
Precisione | 20 mA ± 20 µA; (Precisione INL: ± 0,1 °) |
---|---|
Deriva della linearità | ± 0,15 % FSO |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | punto iniziale; Punto finale; (massimo 65536 x 360°) |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 95; (condensazione non ammessa) |
Grado di protezione | IP 65; (lato corpo: IP67) |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 241 |
Dati meccanici
Peso [g] | 347,6 | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Materiali | flangia: alluminio; Corpo: 1.4521 (acciaio inox / AISI 444) | |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 12000 | |
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] | 1 | |
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] | 20 | |
Versione albero | albero pieno | |
Diametro albero [mm] | 6 | |
Materiale albero |
|
|
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] | 40 | |
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] | 60 | |
Flangia di fissaggio | Synchro flange |
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, radiale, utilizzabile anche assiale; codifica: A; Corpo: 1.4401 (acciaio inox / AISI 316); Max. lunghezza del cavo: 100 m |