Encoder assoluto multigiro in versione da 24 bit
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
Encoder assoluto multigiro in versione da 24 bit
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
- Per la misurazione precisa di posizione, angolo, velocità e lunghezza
- Trasmissione diretta dei valori tramite interfaccia SSI
- Encoder multigiro con risoluzione totale di 24 bit
- Senso di rotazione configurabile e impostazione dello zero tramite connessione pin
- Elevata resistenza a shock e vibrazioni grazie al sistema di scansione magnetico
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione | 4096 passi; 4096 rotazioni |
---|---|
Interfaccia di comunicazione | interfaccia dati SSI |
Versione albero | albero pieno |
Diametro albero [mm] | 6 |
Applicazione
Principio di funzionamento | assoluta |
---|---|
Sistema di tasteggio | magnetico |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 500 |
Tempo di assestamento [ms] | 32 |
Max. velocità elettrica [U/min] | 12000 |
Uscite
Protezione da cortocircuito | si |
---|---|
Codice | codice Gray; (valori in codice crescenti con rotazione a destra (vista sull'albero)) |
Segnale codice | ingresso impulsi; segnali compatibili TTL; impulso e impulso (inv.) da driver secondo RS 422; uscita dati; sincrono-seriale; segnali compatibili TTL, dati e dati (inv.) |
Campo di misura/regolazione
Risoluzione | 4096 passi; 4096 rotazioni |
---|
Precisione / Deriva
Precisione | ±0,1 INL |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | punto zero; Senso di rotazione |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | interfaccia dati SSI |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 95; (condensazione non ammessa) |
Grado di protezione | IP 65; (lato corpo: IP67) |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 350 |
Dati meccanici
Peso [g] | 348,1 | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Materiali | flangia: alluminio; Corpo: 1.4521 (acciaio inox / AISI 444) | |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 12000 | |
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] | 1 | |
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] | 20 | |
Versione albero | albero pieno | |
Diametro albero [mm] | 6 | |
Materiale albero |
|
|
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] | 40 | |
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] | 60 | |
Flangia di fissaggio | Synchro flange |
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, radiale, utilizzabile anche assiale; codifica: A; Corpo: 1.4401 (acciaio inox / AISI 316); Max. lunghezza del cavo: 100 m |
diagrammi e curve
Diagramma degli impulsi
|
|
---|