Encoder assoluto multigiro con albero pieno
RMV300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
Encoder assoluto multigiro con albero pieno
RMV300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
- Tracciamento assoluto della posizione anche in assenza di corrente
- Misurazione della durata d'uso dei cuscinetti per una pianificazione efficace della manutenzione
- Risoluzione totale liberamente programmabile fino a 31 bit
- Ingresso/uscita di commutazione digitale programmabile
- Elevata resistenza a shock e vibrazioni grazie al sistema di scansione magnetico
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione | 65536 passi; 32768 rotazioni; 31 bit |
---|---|
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Versione albero | albero pieno |
Diametro albero [mm] | 10 |
Applicazione
Principio di funzionamento | assoluta |
---|---|
Tipo di rotazione | multi giro (multiturn) |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC; (; secondo PELV) |
---|---|
Tensione di isolamento effettiva [V] | 30 |
Corrente assorbita [mA] | < 75 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 1000 |
Max. velocità elettrica [U/min] | 12000 |
Uscite
Protezione da cortocircuito | si |
---|
Campo di misura/regolazione
Risoluzione | 65536 passi; 32768 rotazioni; 31 bit |
---|
Precisione / Deriva
Precisione [°] | 0,1 |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | preset; punto zero; Senso di rotazione; velocità di rotazione |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profili |
|
||||||||
Modo SIO | no | ||||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 2,3 | ||||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative; temperatura interna; Contatore dei cicli di commutazione | ||||||||
DeviceID supportati |
|
||||||||
Nota |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 98; (condensazione non ammessa) |
Grado di protezione | IP 65; (lato corpo: IP 67; lato albero: IP 65) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||
Resistenza a shock continui |
|
||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||
MTTF [anni] | 283 | ||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 370,9 | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 58 / L = 79 | |
Materiali | flangia: alluminio; Corpo: 1.4521 (acciaio inox / AISI 444) | |
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] | 1 | |
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] | 20 | |
Versione albero | albero pieno | |
Diametro albero [mm] | 10 | |
Materiale albero |
|
|
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] | 40 | |
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] | 110 | |
Flangia di fissaggio | Clamping flange |
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, radiale, utilizzabile anche assiale; codifica: A; Corpo: 1.4401 (acciaio inox / AISI 316) |