Caratteristiche del prodotto
Risoluzione |
1...10000; (parametrizzabile; Impostazione di fabbrica: 1024) linee |
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Versione albero |
albero cavo aperto su di un lato |
Diametro albero [mm] |
15 |
Applicazione
Principio di funzionamento |
incrementale |
Sistema di tasteggio |
magnetico |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
4,75...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 150 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] |
0,5 |
Max. velocità elettrica [U/min] |
12000 |
Uscite
Modello elettrico |
HTL/TTL |
Frequenza di commutazione [kHz] |
1000 |
Impostazione di fabbrica |
Funzione uscita: HTL (50 mA) |
|
Protezione da cortocircuito |
si |
Spostamento di fase A e B [°] |
90 |
Campo di misura/regolazione
Risoluzione |
1...10000; (parametrizzabile; Impostazione di fabbrica: 1024) linee |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione |
Risoluzione; Senso di rotazione; HTL; TTL |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Tipo di trasmissione |
COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Modo SIO |
si |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] |
2,3 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-40...85 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-40...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] |
95; (condensazione non ammessa) |
Grado di protezione |
IP 67; (lato corpo: IP 67; lato albero: IP 67) |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
Resistenza alle vibrazioni |
|
MTTF [anni] |
292 |
Dati meccanici
Peso [g] |
665 |
Dimensioni [mm] |
Ø 58,5 |
Materiali |
flangia: 1.4571 (AISI 316Ti); Corpo: 1.4521 (acciaio inox / AISI 444); NBR |
Coppia di serraggio [Nm] |
< 0,7; (Vite di fissaggio) |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] |
12000 |
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] |
2 |
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] |
20 |
Versione albero |
albero cavo aperto su di un lato |
Diametro albero [mm] |
15 |
Materiale albero |
|
Profondità di montaggio dell'albero [mm] |
27 |
Max. spostamento assiale dell'albero [mm] |
0,5 |
Flangia di fissaggio |
Ø 58.5 mm |
Collegamento elettrico
IO-Link |
Connettore: 1 x M12, radiale, utilizzabile anche assiale; codifica: A; Corpo: 1.4401 (acciaio inox / AISI 316); Max. lunghezza del cavo: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
diagrammi e curve
|
|
rotazione in senso orario (visto sull'albero) |
|