- Prodotti
- SA3010
Flussostato
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
Flussostato
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
- Monitoraggio affidabile di acqua nelle tubature
- Due uscite di commutazione, delle quali una programmabile come uscita analogica
- Semplice regolazione dei punti di commutazione per una rapida messa in funzione
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Display a LED per l'indicazione del valore letto
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: SA5010 Confronta prodotti: SA3010 / SA5010 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|---|
Campo di misura [l/min] | 0...10 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Montaggio | raccordi a T; ((DIN 2353): QL 18-18-18 (NW 15 mm) / QL 22-18-22 (NW 19 mm) / QL 28-18-28 (NW 24 mm)) |
Fluidi | acqua |
Temperatura del fluido [°C] | 0...80 |
Resistenza a pressione [bar] | 30 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20...28 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 80 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 10 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250; (per uscita) |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (graduabile) |
Carico max [Ω] | 500 |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10; (graduabile) |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 2000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [l/min] | 0...10 |
---|---|
Campo di indicazione [l/min] | 0...12 |
Punto di commutazione SP [l/min] | 0,1...12 |
Punto di disattivazione rP [l/min] | 0...11,9 |
Punto iniziale analogico ASP [l/min] | 0...8 |
Punto finale analogico AEP [l/min] | 4...12 |
Incremento [l/min] | 0,1 |
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% di valore misurato] | 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%) |
---|---|
Gradiente di temperatura [K/min] | 200 |
Precisione (nel campo di misura) | ± 10 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 5; (10%...90%) |
---|---|
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] | 0...50 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; uscita di corrente/tensione; diametro interno del tubo; Tempo di ritardo disponibilità; adattamento del valore indicato; display orientabile / disattivabile; Display |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 184 |
Dati meccanici
Peso [g] | 330,5 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); O-ring: FKM 70 Shore A |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|