Flussostati
SA4110
SAEXXXXBFRKG/US-100
Flussostati
SA4110
SAEXXXXBFRKG/US-100
- Misurazione parallela di flusso e temperatura
- Con curve di flusso integrate per acqua, oli e aria
- Indicazione alternata rosso-verde per indicare in modo inequivocabile i campi accettabili
- Con uscite di commutazione, segnale analogico e IO-Link
- Possibilità di ruotare il raccordo a processo per ottimizzarne l'orientamento
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 1 |
---|---|
Raccordo a processo | Ø 8 mm |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | ||
---|---|---|---|
Fluidi | acqua; soluzioni di glicole; Aria; Oli | ||
Indicazioni per fluidi |
|
||
Temperatura del fluido [°F] | -4...212 | ||
Resistenza a pressione [bar] | 50 | ||
Resistenza a pressione [psi] | 725 | ||
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 50 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 100 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 10 |
Principio di misura | kalorimetrisch |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (graduabile) |
Carico max [Ω] | 350 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Frequenza dell'uscita [Hz] | 0...1000 |
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 100 |
---|---|
Modo operativo | relativa; completamente liquido; completamente gassoso; (assoluta: misura di riferimento raccomandata; Impostazione di fabbrica: relativa) |
Campo di misura [°F] | -4...212 |
---|---|
Risoluzione [°F] | 0,5 |
Intervallo di regolazione [ft/s] | 0,15...9,85 |
---|---|
Massima sensibilità [ft/s] | 0,15...9,85 |
Intervallo di regolazione [ft/s] | 0,15...19,5 |
---|---|
Massima sensibilità [ft/s] | 0,15...9,85 |
Intervallo di regolazione [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Massima sensibilità [ft/s] | 6...328 |
Intervallo di regolazione [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Massima sensibilità [ft/s] | 6...328 |
Precisione / Deriva
Deriva di temperatura [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
Gradiente di temperatura [K/min] | 100 |
Ripetibilità | 0,05 m/s; (acqua; Velocità del flusso: 0,05...3 m/s) |
---|
Precisione | ± (7 % MW + 2 % MEW); (per il modo relativo nel campo di sensibilità più alta alle seguenti condizioni:; acqua: 68...158 °F; lunghezza d'ingresso: 5 ft; DN25 (DIN 2448); installazione secondo istruzioni; Con altri fluidi e altre tipologie di installazione può variare la precisione.) |
---|---|
Ripetibilità | 0,05 m/s; (acqua; Velocità del flusso: 0,05...3 m/s) |
Deriva di temperatura | ± 0,003 K/°F |
---|---|
Precisione [K] | ± 0,3 / ± 1; (acqua; Velocità del flusso: 1...9,85 fps / Aria; Velocità del flusso: > 32,8 fps) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 0,5; (T09; acqua; glicole: 0,8 s; Aria: 7 s; olio: 1,8 s; rispettivamente T09) |
---|
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (acqua; Velocità del flusso: 1...9,85 fps) |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; uscita di corrente/frequenza; selezione del fluido; Damping; Funzione teach; display orientabile / disattivabile; unità di misura standard; colore valore di processo |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
Modo SIO | si | ||||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||||
Dati di processo analogici | 2 | ||||||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 3 | ||||||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°F] | -40...176 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°F] | -40...212 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 143 | ||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 296,5 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L) |
Raccordo a processo | Ø 8 mm |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|