• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di flusso
  4. Sensori di flusso compatti con display
  5. SA4300

Flussostati

SA4300

SAEXXXXBFRKG/US-100

Flussostati

SA4300

SAEXXXXBFRKG/US-100

  • Misurazione parallela di flusso e temperatura
  • Con curve di flusso integrate per acqua, oli e aria
  • Indicazione alternata rosso-verde per indicare in modo inequivocabile i campi accettabili
  • Con uscite di commutazione, segnale analogico e IO-Link
  • Possibilità di ruotare il raccordo a processo per ottimizzarne l'orientamento
  • Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
  • acs
  • fcm
  • dnv_gl
  • ce
  • fda
  • ukca
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • crn
  • ktw
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1
Raccordo a processo Ø 8 mm
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Fluidi acqua; soluzioni di glicole; Aria; Oli
Indicazioni per fluidi
oli con bassa viscosità: ≤ 40 mm²/s (40 °C)
oli con elevata viscosità: > 40 mm²/s (40 °C)
Temperatura del fluido [°C] -20...100
Resistenza a pressione [bar] 50
Resistenza a pressione [MPa] 5
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] 50
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 100
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] 10
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1
Uscite
Numero totale uscite 2
Segnale di uscita segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile)
Modello elettrico PNP/NPN
Numero delle uscite digitali 2
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 4...20; (graduabile)
Carico max [Ω] 350
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Frequenza dell'uscita [Hz] 0...1000
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] 200
Modo operativo relativa; completamente liquido; completamente gassoso; (assoluta: misura di riferimento raccomandata; Impostazione di fabbrica: relativa)
Monitoraggio della temperatura
Campo di misura [°C] -20...100
Risoluzione [°C] 0,2
Fluidi liquidi - Modalità di funzionamento assoluto
Intervallo di regolazione [m/s] 0,04...3
Massima sensibilità [m/s] 0,04...3
Fluidi liquidi - Modalità di funzionamento relativo
Intervallo di regolazione [m/s] 0,04...6
Massima sensibilità [m/s] 0,04...3
Fluidi gassosi - Modalità operativa “assoluta”
Intervallo di regolazione [m/s] 0...100
Massima sensibilità [m/s] 30...100
Fluidi gassosi - Modalità operativa “relativa”
Intervallo di regolazione [m/s] 0...200
Massima sensibilità [m/s] 30...100
Precisione / Deriva
Deriva di temperatura [cm/s x 1/K] 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C)
Gradiente di temperatura [K/min] 100
Modalità di funzionamento assoluto
Ripetibilità 0,05 m/s; (acqua; Velocità del flusso: 0,05...3 m/s)
Modalità di funzionamento relativo
Precisione ± (7 % MW + 2 % MEW); (per il modo relativo nel campo di sensibilità più alta alle seguenti condizioni:; acqua: 20...70 °C; lunghezza d'ingresso: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); installazione secondo istruzioni; Con altri fluidi e altre tipologie di installazione può variare la precisione.)
Ripetibilità 0,05 m/s; (acqua; Velocità del flusso: 0,05...3 m/s)
Monitoraggio della temperatura
Deriva di temperatura ± 0,005 K/°C
Precisione [K] ± 0,3 / ± 1; (acqua; Velocità del flusso: 0,3...3 m/s / Aria; Velocità del flusso: > 10 m/s)
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 0,5; (T09; acqua; glicole: 0,8 s; Aria: 7 s; olio: 1,8 s; rispettivamente T09)
Monitoraggio della temperatura
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] 1,5 (T09); (acqua; Velocità del flusso: 0,3...3 m/s)
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; uscita di corrente/frequenza; selezione del fluido; Damping; Funzione teach; display orientabile / disattivabile; unità di misura standard; colore valore di processo
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Modo SIO si
Classe richiesta per porta master A
Dati di processo analogici 2
Dati di processo digitali 2
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 3
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
Factory setting / ModE = (REL) 533
ModE = (GAS) 547
ModE = (LIQU) 540
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...80
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 65; IP 67
Test / Certificazioni
EMC
DIN EN 60947-5-9
Resistenza agli urti
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN EN 60068-2-6 2 g (10...2000 Hz)
MTTF [anni] 180
Certificazione UL
Numero di certificazione UL I017
Numero file UL E174189
Dati meccanici
Peso [g] 345,5
Materiali 1.4404 (AISI 316L); PBT-GF20; PBT-GF30
Materiali a contatto con il fluido 1.4404 (AISI 316L)
Raccordo a processo Ø 8 mm
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Display 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Stato di commutazione 2 x LED, giallo
Valori letti indicazione alfanumerica, rosso / verde 4 digit
Osservazioni
Osservazioni
MW = valore letto
MEW = valore finale
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato