Flussostati
SA4304
SAEXXXXB50KG/US-100
Flussostati
SA4304
SAEXXXXB50KG/US-100
- Misurazione parallela di flusso e temperatura
- Con curve di flusso integrate per acqua, oli e aria
- Display a LED a 4 digit, ben leggibile
- Con due uscite analogiche graduabili
- Possibilità di ruotare il raccordo a processo per ottimizzarne l'orientamento
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 2 |
---|---|
Raccordo a processo | Ø 8 mm |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | ||
---|---|---|---|
Fluidi | acqua; soluzioni di glicole; Aria; Oli | ||
Indicazioni per fluidi |
|
||
Temperatura del fluido [°C] | -20...100 | ||
Resistenza a pressione [bar] | 50 | ||
Resistenza a pressione [MPa] | 5 | ||
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 50 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 100 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 10 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 2 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico |
Numero delle uscite analogiche | 2 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (graduabile) |
Carico max [Ω] | 350 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 200 |
---|---|
Modo operativo | relativa; completamente liquido; completamente gassoso; (assoluta: misura di riferimento raccomandata; Impostazione di fabbrica: relativa) |
Campo di misura [°C] | -20...100 |
---|---|
Risoluzione [°C] | 0,2 |
Punto iniziale analogico [°C] | -20...76 |
Punto finale analogico [°C] | 4...100 |
In intervalli di [°C] | 0,2 |
Intervallo di regolazione [m/s] | 0,04...3 |
---|---|
Massima sensibilità [m/s] | 0,04...3 |
Intervallo di regolazione [m/s] | 0,04...6 |
---|---|
Massima sensibilità [m/s] | 0,04...3 |
Intervallo di regolazione [m/s] | 0...100 |
---|---|
Massima sensibilità [m/s] | 30...100 |
Intervallo di regolazione [m/s] | 0...200 |
---|---|
Massima sensibilità [m/s] | 30...100 |
Precisione / Deriva
Deriva di temperatura [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) |
---|---|
Gradiente di temperatura [K/min] | 100 |
Ripetibilità | 0,05 m/s; (acqua; Velocità del flusso: 0,05...3 m/s) |
---|
Precisione | ± (7 % MW + 2 % MEW); (per il modo relativo nel campo di sensibilità più alta alle seguenti condizioni:; acqua: 20...70 °C; lunghezza d'ingresso: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); installazione secondo istruzioni; Con altri fluidi e altre tipologie di installazione può variare la precisione.) |
---|---|
Ripetibilità | 0,05 m/s; (acqua; Velocità del flusso: 0,05...3 m/s) |
Deriva di temperatura | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Precisione [K] | ± 0,3 / ± 1; (acqua; Velocità del flusso: 0,3...3 m/s / Aria; Velocità del flusso: > 10 m/s) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 0,5; (T09; acqua; glicole: 0,8 s; Aria: 7 s; olio: 1,8 s; rispettivamente T09) |
---|
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (acqua; Velocità del flusso: 0,3...3 m/s) |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | selezione del fluido; Damping; Funzione teach; display orientabile / disattivabile; unità di misura standard; colore valore di processo |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 180 | ||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 312,5 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L) |
Raccordo a processo | Ø 8 mm |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|