Flussostati
SA4320
SAEXXXXBFRKG/US-100
Flussostati
SA4320
SAEXXXXBFRKG/US-100
- Misurazione parallela di flusso e temperatura
- Affidabile monitoraggio del flusso d'aria
- Indicazione alternata rosso-verde per indicare in modo inequivocabile i campi accettabili
- Con uscite di commutazione, segnale analogico e IO-Link
- Possibilità di ruotare il raccordo a processo per ottimizzarne l'orientamento
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 1 |
---|---|
Raccordo a processo | Ø 8 mm |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Montaggio | consigliato per diametri del tubo; ( 15...400 mm) |
Fluidi | Aria |
Temperatura del fluido [°C] | -20...100 |
Resistenza a pressione [bar] | 50 |
Resistenza a pressione [MPa] | 5 |
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 50 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 100 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 10 |
Principio di misura | kalorimetrisch |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (graduabile) |
Carico max [Ω] | 350 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Frequenza dell'uscita [Hz] | 0...1000 |
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 200 |
---|---|
Modo operativo | relativa; completamente gassoso; (assoluta: misura di riferimento raccomandata; Impostazione di fabbrica: relativa) |
Campo di indicazione [m/s] | 0...36 |
Risoluzione [m/s] | 0,2 |
Punto di commutazione SP [m/s] | 2...30 |
Punto di disattivazione rP [m/s] | 0,6...28,6 |
Punto iniziale analogico ASP [m/s] | 0...24 |
Punto finale analogico AEP [m/s] | 6...30 |
Punto finale di frequenza FEP [m/s] | 6,6...30 |
Frequenza sul punto finale FRP [Hz] | 100...1000 |
Intervallo di regolazione [m/s] | 0...30 |
---|---|
Massima sensibilità [m/s] | 0,6...30 |
Intervallo di regolazione [m/s] | 0...60 |
---|---|
Massima sensibilità [m/s] | 0,6...30 |
Campo di misura [°C] | -20...100 |
---|---|
Risoluzione [°C] | 0,2 |
Precisione / Deriva
Ripetibilità | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
---|
Precisione | ± (10 % MW + 2 % MEW); (condizioni di riferimento: DN50; Diametro interno 51 mm; entro la massima sensibilità: 20 °C / < 6 bar; Profondità di immersione: 15 mm; corsa di rodaggio: 2,5 m; velocità standard secondo DIN ISO 2533 sulla sonda) |
---|---|
Ripetibilità | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
Deriva di temperatura | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Precisione [K] | ± 2 / + 8; (velocità di flusso > 20 % valore finale e 20 °C: ± 2) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 7 |
---|
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 30 (T09); (Velocità del flusso: ≥ 10 m/s) |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; uscita di corrente/frequenza; selezione del fluido; Damping; Funzione teach; display orientabile / disattivabile; unità di misura standard; colore valore di processo |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
Modo SIO | si | ||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||
Dati di processo analogici | 2 | ||||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 3 | ||||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 131 | ||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 343,8 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L) |
Raccordo a processo | Ø 8 mm |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|