Flussostati
SA5014
SAD10XDB50KG/US-100
Flussostati
SA5014
SAD10XDB50KG/US-100
- Misurazione parallela di flusso e temperatura
- Con curve di flusso integrate per acqua, oli e aria
- Display a LED a 4 digit, ben leggibile
- Con due uscite analogiche graduabili
- Possibilità di ruotare il raccordo a processo per ottimizzarne l'orientamento
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 2 |
---|---|
Raccordo a processo | collegamento filettato M18 x 1,5 Filettatura interna |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | ||
---|---|---|---|
Fluidi | acqua; soluzioni di glicole; Aria; Oli | ||
Indicazioni per fluidi |
|
||
Temperatura del fluido [°F] | -4...194 | ||
Resistenza a pressione [bar] | 100 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 100 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 10 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 2 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico |
Numero delle uscite analogiche | 2 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (graduabile) |
Carico max [Ω] | 350 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 45 |
---|---|
Modo operativo | relativa; completamente liquido; completamente gassoso; (assoluta: misura di riferimento raccomandata; Impostazione di fabbrica: relativa) |
Risoluzione [ft/s] | 0,05 |
---|---|
Punto iniziale analogico ASP [ft/s] | 0...7,95 |
Punto finale analogico AEP [ft/s] | 1,9...9,85 |
Risoluzione [ft/s] | 2 |
---|---|
Punto iniziale analogico ASP [ft/s] | 0...264 |
Punto finale analogico AEP [ft/s] | 64...328 |
Campo di misura [°F] | -4...194 |
---|---|
Risoluzione [°F] | 0,5 |
Punto iniziale analogico [°F] | -4...169 |
Punto finale analogico [°F] | 39...212 |
In intervalli di [°F] | 0,5 |
Intervallo di regolazione [ft/s] | 0,15...9,85 |
---|---|
Massima sensibilità [ft/s] | 0,15...9,85 |
Intervallo di regolazione [ft/s] | 0,15...19,5 |
---|---|
Massima sensibilità [ft/s] | 0,15...9,85 |
Intervallo di regolazione [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Massima sensibilità [ft/s] | 6...328 |
Intervallo di regolazione [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Massima sensibilità [ft/s] | 6...328 |
Precisione / Deriva
Deriva di temperatura [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
Gradiente di temperatura [K/min] | 100 |
Ripetibilità | 0,05 m/s; (acqua; Velocità del flusso: 0,05...3 m/s) |
---|
Precisione | ± (7 % MW + 2 % MEW); (per il modo relativo nel campo di sensibilità più alta alle seguenti condizioni:; acqua: 68...158 °F; lunghezza d'ingresso: 5 ft; DN25 (DIN 2448); installazione secondo istruzioni; Con altri fluidi e altre tipologie di installazione può variare la precisione.) |
---|---|
Ripetibilità | 0,05 m/s; (acqua; Velocità del flusso: 0,05...3 m/s) |
Deriva di temperatura | ± 0,003 K/°F |
---|---|
Precisione [K] | ± 0,3 / ± 1; (acqua; Velocità del flusso: 1...9,85 fps / Aria; Velocità del flusso: > 32,8 fps) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 0,5; (T09; acqua; glicole: 0,8 s; Aria: 7 s; olio: 1,8 s; rispettivamente T09) |
---|
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (acqua; Velocità del flusso: 0,3...3 m/s) |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | selezione del fluido; Damping; Funzione teach; display orientabile / disattivabile; unità di misura standard; colore valore di processo |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°F] | -40...176 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°F] | -40...212 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 179 | ||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 278 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); 1.4310 (acciaio inox AISI 301); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: FKM |
Raccordo a processo | collegamento filettato M18 x 1,5 Filettatura interna |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|