Sensore di flusso con inibitore del riflusso e display
SB5242
SBG11KL0FRKG
Sensore di flusso con inibitore del riflusso e display
SB5242
SBG11KL0FRKG
- Nessuna interferenza dovuta a rapidi cambiamenti di flusso o di temperatura
- L'elevata dinamica di misura riduce il numero di varianti
- Tubi rettilinei di mandata e di ritorno non sono necessari
- Ideali per olio, con i migliori risultati di misura
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura interna |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | |
---|---|---|
Fluidi | Liquidi; oli (viscosità 150 mm²/s a 40 °C) | |
Temperatura del fluido [°C] | -10...100 | |
Resistenza a pressione [bar] | 100 | |
Resistenza a pressione [MPa] | 10 | |
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 3 |
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 150; (200: ...60 °C; Temperatura ambiente; 250: ...40 °C; Temperatura ambiente) |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | 500 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Frequenza dell'uscita [Hz] | 0...10000 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Campo di indicazione |
|
||||
Risoluzione |
|
||||
Punto di commutazione SP |
|
||||
Punto di disattivazione rP |
|
||||
Punto finale di frequenza FEP |
|
||||
Incremento |
|
||||
Frequenza sul punto finale FRP [Hz] | 10...10000 | ||||
Incremento [Hz] | 10 | ||||
Dinamica di misura | 1:50 |
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Campo di indicazione |
|
||
Risoluzione |
|
||
Punto di commutazione SP |
|
||
Punto di disattivazione rP |
|
||
In intervalli di |
|
||
Punto iniziale di frequenza FSP |
|
||
Punto finale di frequenza FEP |
|
||
Frequenza sul punto finale FRP [Hz] | 10...10000 |
Precisione / Deriva
Precisione (nel campo di misura) | ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Temperatura del fluido) |
---|---|
Ripetibilità | ± 1 % MEW |
Deriva di temperatura | 0,029 °C / K |
---|---|
Precisione [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 0,01 |
---|---|
Damping valore di processo dAP [s] | 0...5 |
Incremento [s] | 0,1 |
Damping uscita analogica dAA [s] | 0...5 |
Incremento [s] | 0,1 |
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; uscita di corrente/frequenza; damping uscita di commutazione/analogica; display orientabile / disattivabile; unità di misura standard; colore valore di processo; fattore di calibrazione |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 2 | ||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 3,2 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -15...80 | ||
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 145 | ||||
Certificazione UL |
|
||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva |
Dati meccanici
Peso [g] | 1581 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; ottone nichelato chimicamente |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4401 (acciaio inox / AISI 316); 1.4404 (AISI 316L); ottone (2.0371); ottone nichelato chimicamente; PPS; O-ring: FKM |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura interna |
Cicli di commutazione meccanici | 10 milioni |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
diagrammi e curve
|
|
---|