Sensore di flusso con inibitore del riflusso e display
SBG232
SBG12IF0FRKG
Sensore di flusso con inibitore del riflusso e display
SBG232
SBG12IF0FRKG
- Rilevamento preciso del flusso e della temperatura del fluido
- Adatto per acqua, lubrorefrigeranti, oli e soluzioni glicolate grazie a curve del valore letto integrate
- Inibitore affidabile del riflusso con tempo di risposta molto rapido
- Con uscita di commutazione, analogica e di frequenza
- Display a LED ben leggibile con visualizzazione valori in rosso e verde
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Si prega di notare il nuovo design!
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | ||
---|---|---|---|
Applicazione | per applicazioni industriali | ||
Fluidi | Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; Lubrorefrigeranti | ||
Indicazioni per fluidi |
|
||
Temperatura del fluido [°C] | -10...100 | ||
Min. pressione di scoppio [bar] | 160 | ||
Resistenza a pressione [bar] | 40 | ||
Resistenza a pressione [MPa] | 4 | ||
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 40 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 3 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 150; (per uscita 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C)) |
Cicli di commutazione (meccanici) | 10 milioni |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | 500 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Frequenza dell'uscita [Hz] | 0...10000 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Campo di indicazione |
|
||
Risoluzione |
|
||
Punto di commutazione SP |
|
||
Punto di disattivazione rP |
|
||
Punto finale di frequenza FEP |
|
||
Incremento |
|
||
Frequenza sul punto finale FRP [Hz] | 10...10000 | ||
Dinamica di misura | 1:50 |
Campo di misura [°C] | -10...100 |
---|---|
Campo di indicazione [°C] | -32...122 |
Risoluzione [°C] | 1 |
Punto di commutazione SP [°C] | -9...100 |
Punto di disattivazione rP [°C] | -10...99 |
In intervalli di [°C] | 1 |
Punto iniziale di frequenza FSP [°C] | -10...78 |
Punto finale di frequenza FEP [°C] | 12...100 |
Frequenza sul punto finale FRP [Hz] | 10...10000 |
Precisione / Deriva
Precisione (nel campo di misura) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 0,3 l/min; temperatura del fluido e dell'ambiente: +22 °C ± 4K) |
---|---|
Ripetibilità | ± 1 % MEW |
Deriva di temperatura | 0,029 °C / K |
---|---|
Precisione [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 0,01 |
---|---|
Damping valore di processo dAP [s] | 0...5 |
Damping uscita analogica dAA [s] | 0...5 |
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; uscita di corrente/frequenza; selezione del fluido; damping uscita di commutazione/analogica; display orientabile / disattivabile; unità di misura standard; colore valore di processo |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 2 | ||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 5 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -15...80 | ||
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 145 | ||||
Certificazione UL |
|
||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 750 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; ottone nichelato chimicamente |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4401 (acciaio inox / AISI 316); 1.4404 (AISI 316L); ottone (2.0371); ottone nichelato chimicamente; PPS; O-ring: FKM |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Note | Si prega di notare il nuovo design! | ||||
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
diagrammi e curve
Perdita di pressione
|
|
---|