Trasmettitore di flusso con inibitore del riflusso
SBG446
SBG34HF010KG/US
Trasmettitore di flusso con inibitore del riflusso
SBG446
SBG34HF010KG/US
- Rilevamento preciso del flusso nelle tubature
- Adatto per acqua, oli e soluzioni glicolate
- Uscita analogica lineare precisa
- Corpo robusto con resistenza alla pressione molto elevata
- Durata d'uso di oltre 10 milioni di cicli di commutazione
Si prega di notare il nuovo design!
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura [l/min] | 4...100 |
---|---|
Raccordo a processo | collegamento filettato G 3/4 |
Applicazione
Fluidi | Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; Lubrorefrigeranti |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -10...100 |
Resistenza a pressione [bar] | 25 |
Resistenza a pressione [MPa] | 2,5 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 35 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Segnale di uscita | segnale analogico |
---|---|
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | 500 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [l/min] | 4...100 |
---|
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% di valore finale] | 1 |
---|---|
Errore di misura [% di valore finale] | ± 5 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | < 0,01 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -15...80 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 778 |
Dati meccanici
Peso [g] | 1297,6 |
---|---|
Materiali | ottone nichelato chimicamente; PP; 1.4404 (AISI 316L); alluminio anodizzato; PA |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4401 (acciaio inox / AISI 316); ottone; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; O-ring: FKM |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 3/4 |
Cicli di commutazione meccanici | 10 milioni |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Note | Si prega di notare il nuovo design! | ||
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
Perdita di pressione
|
|
---|