Flussostato con inibitore del riflusso
SBN333
SBY34BF0BPKG/US
Flussostato con inibitore del riflusso
SBN333
SBY34BF0BPKG/US
- Rilevamento preciso del flusso nelle tubature
- Adatto per acqua, oli e soluzioni glicolate
- Inibitore affidabile del riflusso con tempo di risposta molto rapido
- Regolazione continua intuitiva del punto di commutazione
- Corpo robusto con resistenza alla pressione molto elevata
Si prega di notare il nuovo design!
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1 |
---|---|
Raccordo a processo | 3/4" NPT |
Applicazione
Fluidi | Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; Lubrorefrigeranti |
---|---|
Temperatura del fluido [°F] | 32...185 |
Resistenza a pressione [bar] | 40 |
Resistenza a pressione [MPa] | 4 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 15 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Intervallo di regolazione [gpm] | 0,26...6,6 |
---|
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% di valore finale] | 1 |
---|---|
Isteresi [gpm] | 0,13...0,53 |
Errore di misura [% di valore finale] | ± 5 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | < 0,01 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°F] | 32...140 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°F] | 5...176 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 3318 |
Dati meccanici
Peso [g] | 578,25 |
---|---|
Materiali | ottone nichelato chimicamente; PPS; alluminio anodizzato; PA |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4310 (acciaio inox AISI 301); 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM |
Raccordo a processo | 3/4" NPT |
Cicli di commutazione meccanici | 10 milioni |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Note | Si prega di notare il nuovo design! | ||
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
Perdita di pressione
|
|
---|