• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. SBU325

Flussostato con inibitore del riflusso

SBU325

SBU12DI0BPKG/US

Flussostato con inibitore del riflusso

SBU325

SBU12DI0BPKG/US

  • Monitoraggio affidabile del flusso del raffreddamento interno del perforatore sulle macchine utensili
  • Con inibitore del riflusso integrato
  • Regolazione continua intuitiva dei punti di commutazione
  • Corpo robusto con resistenza alla pressione molto elevata
  • Tempo di risposta molto breve
Articolo in corso di dismissione
  • ce
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite numero delle uscite digitali: 1
Raccordo a processo G 1/2
Applicazione
Applicazione Macchine utensili; raffreddamento interno del perforatore
Fluidi Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; Lubrorefrigeranti
Temperatura del fluido [°C] 0...60
Resistenza a pressione [bar] 200
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC; (secondo SELV/PELV)
Corrente assorbita [mA] < 15
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite numero delle uscite digitali: 1
Uscite
Numero totale uscite 1
Segnale di uscita segnale di commutazione
Modello elettrico PNP
Numero delle uscite digitali 1
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Protezione da cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Campo del flusso [l/min] 75
Intervallo di regolazione [l/min] 0,3...75
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% di valore finale] 1
Isteresi [l/min] 0,2...2
Errore di misura [% di valore finale] ± 5
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] < 0,01
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Temperatura di immagazzinamento [°C] -15...80
Grado di protezione IP 65; IP 67
Test / Certificazioni
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistenza agli urti
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [anni] 15,78
Dati meccanici
Peso [g] 761,2
Materiali alluminio anodizzato; PA
Materiali a contatto con il fluido 1.4310 (acciaio inox AISI 301); 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); alluminio anodizzato; PBT; PU; O-ring: FKM
Raccordo a processo G 1/2
Cicli di commutazione meccanici 10 milioni
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 4 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
Tappo
Osservazioni
Osservazioni
Le variazioni della temperatura influenzano leggermente le impostazioni standard indicate per i lubrorefrigeranti.
Nel caso di oli, le impostazioni vengono influenzate da temperatura e viscosità.
Raccomandazione utilizzare filtro di 200 micrometri
Tutti i dati si riferiscono a lubrorefrigeranti (20° C).
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A