Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 1 |
Raccordo a processo |
Rp 3/4 |
Applicazione
Fluidi |
Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; Lubrorefrigeranti |
Temperatura del fluido [°C] |
0...85 |
Resistenza a pressione [bar] |
40 |
Resistenza a pressione [MPa] |
4 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...30 DC; (secondo SELV/PELV) |
Corrente assorbita [mA] |
< 15 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 1 |
Uscite
Numero totale uscite |
1 |
Segnale di uscita |
segnale di commutazione |
Modello elettrico |
PNP |
Numero delle uscite digitali |
1 |
Funzione uscita |
NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
100 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di misura/regolazione
Intervallo di regolazione [l/min] |
1...15 |
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% di valore finale] |
1 |
Isteresi [l/min] |
0,2...1 |
Errore di misura [% di valore finale] |
± 5 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] |
< 0,01 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
0...60 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-15...80 |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Resistenza agli urti |
DIN EN 60068-2-27 |
20 g (11 ms) |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anni] |
3318 |
Dati meccanici
Peso [g] |
559,6 |
Materiali |
ottone nichelato chimicamente; PP; alluminio anodizzato; PA |
Materiali a contatto con il fluido |
1.4310 (acciaio inox AISI 301); 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM |
Raccordo a processo |
Rp 3/4 |
Cicli di commutazione meccanici |
10 milioni |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
4 x LED, giallo |
|
Osservazioni
Osservazioni |
Attenzione non avvitare il tappo oltre il valore massimo del campo di regolazione |
Tutti i dati si riferiscono all'acqua (20° C). |
|
Note |
Si prega di notare il nuovo design! |
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
diagrammi e curve
|
dP
|
Perdita di pressione |
Q
|
flusso |
|