- Prodotti
- Sensori
- Sensori di flusso
- Sistemi per la misurazione del consumo di aria compressa e gas industriali
- SD0523
Strumento di misura dell’aria compressa
SD0523
SDD11DGXFPKG/US-100
Strumento di misura dell’aria compressa
SD0523
SDD11DGXFPKG/US-100
- Misurazione precisa del flusso, del consumo e della temperatura del fluido
- Alta precisione, ripetibilità e dinamica di misurazione
- Per il rilevamento di aria compressa di esercizio
- Con uscita di commutazione, analogica e ad impulsi
- Impostabile sul diametro interno del tubo
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Articolo in corso di dismissione
Fuori produzione da: 12/31/2024
Fuori produzione da: 12/31/2024
Articoli alternativi: SD1540 Confronta prodotti: SD0523 / SD1540 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Campo di misura |
|
|||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura interna |
Applicazione
Montaggio | Impostabile sul diametro interno del tubo; (38...254 mm) |
---|---|
Fluidi | Aria compressa |
Temperatura del fluido [°C] | 0...60 |
Resistenza a pressione [bar] | 16 |
Resistenza a pressione [MPa] | 1,6 |
Resistenza a pressione [psi] | 232 |
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 16 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 110 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 1 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250; (per uscita) |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (graduabile) |
Carico max [Ω] | 500 |
Uscita impulsi | Contatore quantità di consumo |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura | Campo di misura/regolazione; Monitoraggio del flusso; I valori sono validi per: Ø 72 mm | |||
---|---|---|---|---|
Campo di misura |
|
|||
Campo di indicazione |
|
|||
Risoluzione |
|
|||
Punto di commutazione SP |
|
|||
Punto di disattivazione rP |
|
|||
Punto iniziale analogico ASP |
|
|||
Punto finale analogico AEP |
|
|||
Incremento |
|
Valenza dell’impulso | 1...1000 x 10³ |
---|---|
In intervalli di | 1 Nm³ |
Lunghezza di impulso [s] | 0,7...2 (D = 72 mm) |
Campo di misura [°C] | 0...60 |
---|---|
Campo di indicazione [°C] | -12...72 |
Risoluzione [°C] | 0,2 |
Punto di commutazione SP [°C] | 0,4...60 |
Punto di disattivazione rP [°C] | 0,2...59,8 |
Punto iniziale analogico [°C] | 0...45 |
Punto finale analogico [°C] | 15...60 |
In intervalli di [°C] | 0,2 |
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% di valore misurato] | ± 1,5 |
---|---|
Precisione (nel campo di misura) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (D = 72mm, T = 22 °C; flusso volumetrico standard: 50...850 Nm³/h) |
Precisione [K] | ± 2,5 (Q > 2 Nm³/h) |
---|
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Damping valore di processo dAP in intervalli [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 30 (Q > 2 Nm³/h) |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | Monitoraggio del flusso; contatore volumetrico; Contatori visualizzatori con preselezione; Monitoraggio della temperatura; isteresi / finestra; NO / NC; uscita di corrente/impulso; display orientabile / disattivabile; Display; totalizzatore |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 3 | ||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 5 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 |
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 213 |
Dati meccanici
Peso [g] | 539,5 |
---|---|
Materiali | PBT-GF20; PC; 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); FKM |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4401 (acciaio inox / AISI 316); 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); ceramica vetro passivato; PEEK; poliestere; FKM |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura interna |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
valore finale riferito a diametro interno del tubo
|
|
---|