- Prodotti
- Sensori
- Sensori di flusso
- Sistemi per la misurazione del consumo di aria compressa e gas industriali
- SD8100
contatore di gas industriali
SD8100
SDR11DGXFPKG/US-100
contatore di gas industriali
SD8100
SDR11DGXFPKG/US-100
- Misurazione precisa del flusso, del consumo e della temperatura del fluido
- Alta precisione, ripetibilità e dinamica di misurazione
- Per il rilevamento di argon (Ar), biossido di carbonio (CO2) e azoto (N2)
- Con uscita di commutazione, analogica e ad impulsi
- Display a LED a 4 digit, ben leggibile
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Articolo in corso di dismissione
Fuori produzione da: 12/31/2024
Fuori produzione da: 12/31/2024
Articoli alternativi: SD8600 Confronta prodotti: SD8100 / SD8600 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 1 |
---|---|
Raccordo a processo | collegamento filettato R 1 DN25 |
Campo di misura [m³/h] | 1,2...366,6 |
---|
Campo di misura [m³/h] | 0,8...223,6 |
---|
Campo di misura [m³/h] | 0,8...225 |
---|
Applicazione
Applicazione | per applicazioni industriali |
---|---|
Fluidi | argon (Ar); biossido di carbonio (CO2); azoto (N2) |
Temperatura del fluido [°C] | 0...60 |
Resistenza a pressione [bar] | 16 |
Resistenza a pressione [MPa] | 1,6 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 100 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 1 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250; (per uscita) |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (graduabile) |
Carico max [Ω] | 500 |
Uscita impulsi | Contatore quantità di consumo |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Taglio del flusso minimo LFC [m³/h] | < 3,8 |
---|
Campo di misura [m³/h] | 1,2...366,6 |
---|---|
Campo di indicazione [m³/h] | 0...440 |
Risoluzione [m³/h] | 0,2 |
Punto di commutazione SP [m³/h] | 3,4...366,6 |
Punto di disattivazione rP [m³/h] | 1,8...365 |
Punto iniziale analogico ASP [m³/h] | 0...293,2 |
Punto finale analogico AEP [m³/h] | 73,4...366,6 |
Incremento [m³/h] | 0,2 |
Campo di misura [m³/h] | 0,8...223,6 |
---|---|
Campo di indicazione [m³/h] | 0...268,2 |
Risoluzione [m³/h] | 0,2 |
Punto di commutazione SP [m³/h] | 2...223,6 |
Punto di disattivazione rP [m³/h] | 1...222,6 |
Punto iniziale analogico ASP [m³/h] | 0...178,8 |
Punto finale analogico AEP [m³/h] | 44,8...223,6 |
Incremento [m³/h] | 0,2 |
Valenza dell’impulso | 0,001...3 000 000 Nm³ |
---|---|
In intervalli di | 0,001...1000 Nm³ |
Lunghezza di impulso [s] | 0,004...2 |
Campo di misura [m³/h] | 0,8...225 |
---|---|
Campo di indicazione [m³/h] | 0...270 |
Risoluzione [m³/h] | 0,2 |
Punto di commutazione SP [m³/h] | 2,2...225 |
Punto di disattivazione rP [m³/h] | 1...224 |
Punto iniziale analogico ASP [m³/h] | 0...180 |
Punto finale analogico AEP [m³/h] | 45...225 |
Incremento [m³/h] | 0,2 |
Campo di misura [°C] | 0...60 |
---|---|
Campo di indicazione [°C] | -12...72 |
Risoluzione [°C] | 0,2 |
Punto di commutazione SP [°C] | 0,4...60 |
Punto di disattivazione rP [°C] | 0...59,8 |
Punto iniziale analogico [°C] | 0...48 |
Punto finale analogico [°C] | 12...60 |
In intervalli di [°C] | 0,2 |
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% di valore misurato] | ± 1,5 |
---|---|
Precisione (nel campo di misura) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (condizioni: installazione secondo DIN ISO 2533; montaggio in tubazioni: DN25) |
Precisione [K] | ± 2; (con flusso nei limiti del campo di misura) |
---|
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Damping valore di processo dAP in intervalli [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | Monitoraggio del flusso; contatore volumetrico; Contatori visualizzatori con preselezione; isteresi / finestra; NO / NC; uscita di corrente/impulso; display orientabile / disattivabile; Display; selezione del fluido |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 3 | ||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 4,1 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 |
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificazione CPA |
|
||||||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [anni] | 224 | ||||||||||||||||||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 2029 |
---|---|
Materiali | PBT-GF20; NBR; PC; 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); PTFE; ottone rivestito; FKM; alluminio verniciato |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); FKM; ceramica vetro passivato; PEEK-GF30; poliestere; alluminio |
Raccordo a processo | collegamento filettato R 1 DN25 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | Nl/min; Nm³/h; Nm³; °C |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|