- Prodotti
- Sensori
- Sensori di flusso
- Sistemi per la misurazione del consumo di aria compressa e gas industriali
- SDG207
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 1 |
---|---|
Campo di misura [m³/h] | 58...17500 |
Raccordo a processo | flangia DN200 secondo:DIN EN 10220 |
Applicazione
Applicazione | Funzione totalizzatore | |||
---|---|---|---|---|
Fluidi | Aria compressa | |||
Indicazioni per fluidi |
|
|||
Temperatura del fluido [°C] | 0...60 | |||
Resistenza a pressione [bar] | 16 | |||
Resistenza a pressione [MPa] | 1,6 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 19...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 100 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 0,5 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250; (per uscita) |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (graduabile) |
Carico max [Ω] | 500 |
Uscita impulsi | Contatore quantità di consumo |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [m³/h] | 58...17500 |
---|---|
Campo di indicazione [m³/h] | 0...21000 |
Valenza dell’impulso | 10 Nm³ |
---|---|
Lunghezza di impulso [s] | 0,1 |
Precisione / Deriva
Precisione (nel campo di misura) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (classe 141 /; classe 344) |
---|
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 |
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||
MTTF [anni] | 214 |
Dati meccanici
Peso [g] | 41441 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 180 x 290 x 410,2 |
Materiali | PBT-GF20; PC; PC; 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); FKM; blocco di misura: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304) |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4401 (acciaio inox / AISI 316); 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); ceramica vetro passivato; PEEK; poliestere; FKM; alluminio anodizzato; 1.4301 (acciaio inox / AISI 304) |
Raccordo a processo | flangia DN200 secondo:DIN EN 10220 |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|