Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo
SF0516
SFG14ZBB/6M
Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo
SF0516
SFG14ZBB/6M
- Monitoraggio affidabile di fluidi liquidi e gassosi nelle tubazioni
- Per il collegamento ad un amplificatore di controllo
- Materiali a contatto con il fluido in acciaio inox
- Versione per applicazioni igieniche nell'industria alimentare e delle bevande
- Adatto per temperature del fluido fino a 120 °C
Caratteristiche del prodotto
Lunghezza sonda L [mm] | 42 |
---|---|
Raccordo a processo | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Applicazione
Applicazione | campo ad alta temperatura; aplicazioni alimentari |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 30 |
Applicazione | campo ad alta temperatura; aplicazioni alimentari |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | 0...120 |
Temperatura del fluido [°C] | 0...100 |
---|
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo | VS3000 |
---|
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 42 |
---|
Intervallo di regolazione [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 3...60 |
Intervallo di regolazione [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 200...800 |
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Condizioni ambientali
Grado di protezione | IP 67 |
---|
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 8648 |
Dati meccanici
Peso [g] | 485 |
---|---|
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti) |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4571 (AISI 316Ti) |
Raccordo a processo | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 6 m, silicone; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|