Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo
SF0537
SFD10ABB /US-100
Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo
SF0537
SFD10ABB /US-100
- Monitoraggio affidabile di fluidi liquidi e gassosi
- Per il collegamento ad un amplificatore di controllo
- Semplice raccordo a processo tramite adattatore
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
- Connettore M12 per un collegamento rapido e semplice
Caratteristiche del prodotto
Lunghezza sonda L [mm] | 45 |
---|---|
Raccordo a processo | M18 x 1,5 Filettatura interna |
Applicazione
Applicazione | campo ad alta temperatura |
---|---|
Fluidi | Liquidi; Fluidi gassosi |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Resistenza a pressione [bar] | 30 |
Applicazione | campo ad alta temperatura |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
---|
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo | VS3000 |
---|
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 45 |
---|
Intervallo di regolazione [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 3...60 |
Intervallo di regolazione [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 200...800 |
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] | 300 |
---|
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Condizioni ambientali
Grado di protezione | IP 67 |
---|
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 8213 |
Dati meccanici
Peso [g] | 87,5 |
---|---|
Corpo | Flussastato adatto per adattatore |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Raccordo a processo | M18 x 1,5 Filettatura interna |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 100 m |
---|