- Prodotti
- SF0540
Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo
SF0540
SFR14XBK/16M
Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo
SF0540
SFR14XBK/16M
- Monitoraggio affidabile di liquidi aggressivi nelle tubature
- Per il collegamento ad un amplificatore di controllo
- Materiali in ceramica a contatto con il fluido
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
- Con cavo di collegamento molto lungo
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: SF2410 Confronta prodotti: SF0540 / SF2410 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Lunghezza sonda L [mm] | 12 |
---|---|
Raccordo a processo | G 1/4 filettatura esterna |
Applicazione
Fluidi | Liquidi; fluidi agressivi |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | 5...70 |
Resistenza a pressione [bar] | 30 |
Temperatura del fluido [°C] | 5...70 |
---|
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo | VS3000 |
---|
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 12 |
---|
Intervallo di regolazione [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 3...40 |
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] | 7 |
---|
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 2...20 |
---|
Tempo di risposta [s] | 2...20 |
---|
Condizioni ambientali
Grado di protezione | IP 67 |
---|
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 8648 |
Dati meccanici
Peso [g] | 1112,8 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Materiali | ceramica (99,7 % Al2 O3) |
Materiali a contatto con il fluido | ceramica (99,7 % Al2 O3) |
Raccordo a processo | G 1/4 filettatura esterna |
Lunghezza sonda EL [mm] | 27 |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 16 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC |
---|