Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo
SF121A
SFM12ABB/2G /6M
Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo
SF121A
SFM12ABB/2G /6M
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Monitoraggio affidabile di fluidi liquidi e gassosi nelle tubazioni
- Per il collegamento ad un amplificatore di controllo
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
- Semplice raccordo a processo tramite adattatore
Caratteristiche del prodotto
Lunghezza sonda L [mm] | 12 |
---|---|
Raccordo a processo | M12 x 1 |
Applicazione
Fluidi | Liquidi; Fluidi gassosi |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -20...70 |
Resistenza a pressione [bar] | 30 |
Temperatura del fluido [°C] | -20...70 |
---|
Temperatura del fluido [°C] | -20...70 |
---|
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 12 |
---|
Intervallo di regolazione [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 3...60 |
Intervallo di regolazione [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 200...800 |
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
Certificazione | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
Marchio ATEX |
|
||
Resistenza agli urti |
|
||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 8648 |
Parametri di sicurezza
Max. capacità intrinseca [nF] | 1,2 |
---|---|
Max. induttività intrinseca [µH] | 6 |
Classe di temperatura | T4 |
Dati meccanici
Peso [g] | 346 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 |
Definizione filettatura | M12 x 1 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L) |
Raccordo a processo | M12 x 1 |
Lunghezza sonda EL [mm] | 27 |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 6 m, TPE-S; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|