Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 1 |
Raccordo a processo |
M18 x 1,5 filettatura interna |
Applicazione
Applicazione |
Lubrorefrigeranti; oli in macchine utensili |
Temperatura del fluido [°C] |
-25...80 |
Resistenza a pressione [bar] |
300 |
Liquidi
Applicazione |
Lubrorefrigeranti; oli in macchine utensili |
Temperatura del fluido [°C] |
-25...80 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
19...36 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 60 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] |
10 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 1 |
Uscite
Numero totale uscite |
1 |
Segnale di uscita |
segnale di commutazione |
Modello elettrico |
PNP |
Numero delle uscite digitali |
1 |
Funzione uscita |
NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
250 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] |
45 |
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] |
3...300 |
Massima sensibilità [cm/s] |
3...100 |
Precisione / Deriva
Ripetibilità [cm/s] |
1...5 |
Deriva di temperatura [cm/s x 1/K] |
0.1 |
Precisione del punto di commutazione [cm/s] |
± 2...± 10 |
Isteresi [cm/s] |
2...5 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] |
< 1 |
Liquidi
Tempo di risposta [s] |
< 1 |
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione |
pulsante |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-25...100 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF condotta |
10 V |
|
Resistenza agli urti |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (55...2000 Hz) |
|
MTTF [anni] |
298 |
Dati meccanici
Peso [g] |
245,3 |
Dimensioni [mm] |
M18 x 1,5 |
Definizione filettatura |
M18 x 1,5 |
Materiali |
1.4404 (AISI 316L); 1.4310 (acciaio inox AISI 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiali a contatto con il fluido |
1.4404 (AISI 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Raccordo a processo |
M18 x 1,5 filettatura interna |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Commutazione |
10 x LED, 3 colori |
|
Osservazioni
Osservazioni |
Per una funzione affidabile è necessario rispettare le indicazioni di montaggio nelle istruzioni per l'uso. |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |